MPTZ, MPTSZ, MPTNZ - 플랜지일체형무급유부시-동합금표준플랜지내경F7-내경G6타입
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mptz.prj},{NB=MPTZ16-20},{TS=},{MAT=High Tensile Copper Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=16},{DDTOL=+0.034/+0.016},{L=20},{L1=20,25,30,35,40},{D=22},{DTOL=0/-0.021},{H=40},{T=5},{TT=3.0},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{PCD1=30},{W1=31},{F1=18},{A1=24},{R=1.500},{LL=4.000},{LL1=2.500},{C=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MPTZ6-10
MPTZ6-10
고장력구리고체윤활제
6
+0.022/+0.010
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
0
0
낮은머리육각홀붙이볼트 : M3-10 x 2
MPTZ8-15
MPTZ8-15
고장력구리고체윤활제
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
0
0
낮은머리육각홀붙이볼트 : M3-10 x 2
MPTZ10-15
MPTZ10-15
고장력구리고체윤활제
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
0
0
낮은머리육각홀붙이볼트 : M3-10 x 2
MPTZ12-15
MPTZ12-15
고장력구리고체윤활제
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
0
0
낮은머리육각홀붙이볼트 : M4-12 x 2
MPTZ13-20
MPTZ13-20
고장력구리고체윤활제
13
+0.034/+0.016
19
0/-0.021
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
0
0
낮은머리육각홀붙이볼트 : M4-12 x 2
MPTZ16-20
MPTZ16-20
고장력구리고체윤활제
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
0
0
0
낮은머리육각홀붙이볼트 : M4-12 x 4
MPTZ20-20
MPTZ20-20
고장력구리고체윤활제
20
+0.041/+0.020
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
0
0
0
낮은머리육각홀붙이볼트 : M5-16 x 4
MPTZ25-25
MPTZ25-25
고장력구리고체윤활제
25
+0.041/+0.020
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
0
0
0
낮은머리육각홀붙이볼트 : M5-16 x 4
MPTZ30-30
MPTZ30-30
고장력구리고체윤활제
30
+0.041/+0.020
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
0
0
0
낮은머리육각홀붙이볼트 : M6-20 x 4
MPTZ35-35
MPTZ35-35
고장력구리고체윤활제
35
+0.050/+0.025
44
0/-0.025
69
8
4.2
6.6
11.0
56
0
0
0
낮은머리육각홀붙이볼트 : M6-20 x 4
MPTZ40-40
MPTZ40-40
고장력구리고체윤활제
40
+0.050/+0.025
50
0/-0.025
82
10
5.2
9.0
14.0
66
0
0
0
낮은머리육각홀붙이볼트 : M8-25 x 4
MPTZ50-50
MPTZ50-50
고장력구리고체윤활제
50
+0.050/+0.025
62
0/-0.030
94
10
5.2
9.0
14.0
78
0
0
0
낮은머리육각홀붙이볼트 : M8-25 x 4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D