您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MPBA - 无油衬套固定座组件 加高方型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpba.prj},{NB=MPBA12},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/+0.016},{HH=20},{W=28},{H=34},{L=37},{L1=17},{L2=27},{LL=6},{S=30},{M1=M5},{M1MAX=5},{M1MIN=4.134},{M2=M5},{M2MAX=5},{M2MIN=4.134},{DD1TT=8x 6 (for M4 Bolt)},{DD1=8},{TT=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
LL
l
[mm]
S
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
DD1TT
d1x t
[mm]
MPBA6
MPBA6
SS400
无电解镀镍
6
+0.022/+0.010
14
16
22
22
6
14
5
15
M3
M4
6x5 (M3螺栓用)
MPBA8
MPBA8
SS400
无电解镀镍
8
+0.028/+0.013
16
20
26
27
11
19
5
20
M3
M4
6x5 (M3螺栓用)
MPBA10
MPBA10
SS400
无电解镀镍
10
+0.028/+0.013
19
26
32
37
17
27
6
30
M5
M5
8x6 (M4螺栓用)
MPBA12
MPBA12
SS400
无电解镀镍
12
+0.034/+0.016
20
28
34
37
17
27
6
30
M5
M5
8x6 (M4螺栓用)
MPBA13
MPBA13
SS400
无电解镀镍
13
+0.034/+0.016
25
30
43
37
14
26
7
30
M6
M6
9x7 (M5螺栓用)
MPBA16
MPBA16
SS400
无电解镀镍
16
+0.041/+0.020
27
36
49
47
24
36
7
40
M6
M6
9x7 (M5螺栓用)
MPBA20
MPBA20
SS400
无电解镀镍
20
+0.041/+0.020
31
42
54
57
28
44
8
50
M8
M8
11x8 (M6螺栓用)
MPBA25
MPBA25
SS400
无电解镀镍
25
+0.041/+0.020
37
52
65
67
30
50
9
60
M10
M10
14x10 (M8螺栓用)
MPBA30
MPBA30
SS400
无电解镀镍
30
+0.041/+0.020
40
58
71
67
30
50
9
60
M10
M10
14x10 (M8螺栓用)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D