피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A6-065 - Roue libre type GL avec flasque bras F5 et couvercle D3
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
roues
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/roues/a6_065_2.prj},{NB=michaud_chailly_A6-065-40},{REF=A6-065-40},{REF1=A6-06-40},{REF2=A6-063-40},{D1=40},{D2=125},{D3=20},{D4=M 24 x 2},{L1=86},{L2=115},{L3=15.5},{L4=18},{L5=22},{H1=112},{H2=85},{VBI=1150},{GPR=16011},{C=600},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=a6_065_sbl_d3.prj},{INFO1=a6-065-d3.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
REF1
Roue libre GL
ⁿ/ₐ
REF2
Couvercle D3
ⁿ/ₐ
D1
h7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
VBI
Vitesse bague Interieure
[min-1]
GPR
Guidage par roulement
ⁿ/ₐ
C
Couple
[Nm]
Michaud Chailly A6-065-15
A6-065-15
A6-06-15
A6-063-15
15
68
10
M 14
52
78
11.0
10
13
62
47
2200
16005
58
Michaud Chailly A6-065-20
A6-065-20
A6-06-20
A6-063-20
20
75
12
M 16
57
82
10.5
11
15
72
54
1900
16006
140
Michaud Chailly A6-065-25
A6-065-25
A6-06-25
A6-063-25
25
90
16
M 20 x 2
60
85
11.5
14
17
84
62
1550
16008
175
Michaud Chailly A6-065-30
A6-065-30
A6-06-30
A6-063-30
30
100
16
M 20 x 2
68
95
11.5
14
17
92
68
1400
16009
325
Michaud Chailly A6-065-35
A6-065-35
A6-06-35
A6-063-35
35
110
20
M 24 x 2
74
102
13.5
18
22
102
76
1300
16010
400
Michaud Chailly A6-065-40
A6-065-40
A6-06-40
A6-063-40
40
125
20
M 24 x 2
86
115
15.5
18
22
112
85
1150
16011
600
Michaud Chailly A6-065-45
A6-065-45
A6-06-45
A6-063-45
45
130
25
M 30 x 2
86
115
15.5
22
26
120
90
1100
16012
840
Michaud Chailly A6-065-50
A6-065-50
A6-06-50
A6-063-50
50
150
25
M 30 x 2
94
123
14.0
22
26
135
102
950
16014
1500
Michaud Chailly A6-065-55
A6-065-55
A6-06-55
A6-063-55
55
160
32
M 36 x 2
104
138
18.0
25
30
142
108
900
16015
1560
Michaud Chailly A6-065-60
A6-065-60
A6-06-60
A6-063-60
60
170
32
M 36 x 2
114
147
17.0
25
30
145
112
800
16016
2350
Michaud Chailly A6-065-70
A6-065-70
A6-06-70
A6-063-70
70
190
38
M 42 x 2
134
168
18.5
30
35
175
135
750
16018
3400
Michaud Chailly A6-065-80
A6-065-80
A6-06-80
A6-063-80
80
210
38
M 42 x 2
144
178
21.0
30
35
185
145
650
16021
4900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D