피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A5-411/412 - Joint de cardan à croisillon avec palier lisse
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_41.prj},{NB=michaud_chailly_A5-411-12},{REF=A5-411-12},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=12},{D2=20},{D3=21.5},{L1=18},{L2=62},{L4=-},{H1=-},{C=20},{P=0.089},{INFOS=INFOTEXTE},{BB=0},{AUSF=mit Bohrung},{MAT=Stahl 11SMn30 (1.0715)},{ARTNR=63012000},{TT=0.0},{TYP=2},{PPATH=a5_41/a5_41_sbl.prj},{ZTN=84836020},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
JS9
[mm]
H1
[mm]
C
Couple maxi
[Nm]
P
Poids
[kg]
Michaud Chailly A5-412-6
A5-412-6
Sans alésages
6
10
10.5
12
40
-
-
2
0.020
Michaud Chailly A5-412-8
A5-412-8
Sans alésages
8
13
14.0
12
42
-
-
6
0.035
Michaud Chailly A5-412-10
A5-412-10
Sans alésages
10
16
17.5
15
52
-
-
8
0.067
Michaud Chailly A5-412-12
A5-412-12
Sans alésages
12
20
21.5
18
62
-
-
20
0.138
Michaud Chailly A5-412-16
A5-412-16
Sans alésages
16
25
26.5
22
74
-
-
30
0.230
Michaud Chailly A5-412-20
A5-412-20
Sans alésages
20
32
33.5
25
86
-
-
60
0.440
Michaud Chailly A5-412-25
A5-412-25
Sans alésages
25
40
42.0
32
108
-
-
160
0.880
Michaud Chailly A5-412-32
A5-412-32
Sans alésages
32
50
52.5
40
132
-
-
290
1.710
Michaud Chailly A5-412-40
A5-412-40
Sans alésages
40
63
64.0
50
166
-
-
550
3.070
Michaud Chailly A5-411-6
A5-411-6
Trou lisse
6
10
10.5
12
40
-
-
2
0.014
Michaud Chailly A5-411-8
A5-411-8
Trou lisse
8
13
14.0
12
42
-
-
6
0.024
Michaud Chailly A5-411-10
A5-411-10
Trou lisse
10
16
17.5
15
52
-
-
8
0.047
Michaud Chailly A5-411-12
A5-411-12
Trou lisse
12
20
21.5
18
62
-
-
20
0.089
Michaud Chailly A5-411-16
A5-411-16
Trou lisse
16
25
26.5
22
74
-
-
30
0.160
Michaud Chailly A5-411-20
A5-411-20
Trou lisse
20
32
33.5
25
86
-
-
60
0.310
Michaud Chailly A5-411-25
A5-411-25
Trou lisse
25
40
42.0
32
108
-
-
160
0.625
Michaud Chailly A5-411-32
A5-411-32
Trou lisse
32
50
52.5
40
132
-
-
290
1.200
Michaud Chailly A5-411-40
A5-411-40
Trou lisse
40
63
64.0
50
166
-
-
550
2.400
Michaud Chailly A5-411-8-...
A5-411-8-C
Avec rainure DIN 6885-1
8
13
14.0
12
42
2
9
6
0.024
Michaud Chailly A5-411-10...
A5-411-10-C
Avec rainure DIN 6885-1
10
16
17.5
15
52
3
11.4
8
0.047
Michaud Chailly A5-411-12...
A5-411-12-C
Avec rainure DIN 6885-1
12
20
21.5
18
62
4
13.8
20
0.089
Michaud Chailly A5-411-16...
A5-411-16-C
Avec rainure DIN 6885-1
16
25
26.5
22
74
5
18.3
30
0.160
Michaud Chailly A5-411-20...
A5-411-20-C
Avec rainure DIN 6885-1
20
32
33.5
25
86
6
22.8
60
0.310
Michaud Chailly A5-411-25...
A5-411-25-C
Avec rainure DIN 6885-1
25
40
42.0
32
108
8
28.3
160
0.625
Michaud Chailly A5-411-32...
A5-411-32-C
Avec rainure DIN 6885-1
32
50
52.5
40
132
10
35.3
290
1.200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D