您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle R2-22 - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
bille_obliques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/bille_obliques/r2_22.prj},{NB=michaud_chailly_3307-B-TVH},{REF=3307-B-TVH},{D1=35},{D2=72},{L1=27.0},{POIDS=0,412},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{MODELE=R2-22}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 5201
5201
12
32
15.9
0,057
Michaud Chailly 3201-BB-T...
3201-BB-TVH
12
32
15.9
0,055
Michaud Chailly 3203 TOLE
3203 TOLE
17
40
17.5
0,099
Michaud Chailly 3303 TOLE
3303 TOLE
17
47
22.2
0,191
Michaud Chailly 5204/C3 N...
5204/C3 NTN
20
47
20.6
0,155
Michaud Chailly 5304 NTN
5304 NTN
20
52
22.2
0,22
Michaud Chailly 3205 TOLE
3205 TOLE
25
52
20.6
0,183
Michaud Chailly 3205B SNR
3205B SNR
25
52
20.6
0,183
Michaud Chailly 3205BC3 S...
3205BC3 SNR
25
52
20.6
0,2
Michaud Chailly 5206
5206
30
62
23.8
0,286
Michaud Chailly 3206 TOLE
3206 TOLE
30
62
23.8
0,309
Michaud Chailly 3206/C3 T...
3206/C3 TOLE
30
62
23.8
0,309
Michaud Chailly 3206-B-TN...
3206-B-TNH
30
62
23.8
0,289
Michaud Chailly 3206A SNR
3206A SNR
30
62
23.8
0,2
Michaud Chailly 3306 TOLE
3306 TOLE
30
72
30.2
0,575
Michaud Chailly 3307-B-TV...
3307-B-TVH
35
72
27.0
0,412
Michaud Chailly 3207A SNR
3207A SNR
35
72
27.0
0,2
Michaud Chailly 3307
3307
35
80
34.9
0,756
Michaud Chailly 5307
5307
35
80
34.9
0,766
Michaud Chailly 3208 TOLE
3208 TOLE
40
80
30.2
0,646
Michaud Chailly 3308
3308
40
90
36.5
1,03
Michaud Chailly 3209 TOLE
3209 TOLE
45
85
30.2
0,684
Michaud Chailly 3309S
3309S
45
100
39.7
1,42
Michaud Chailly 3210 TOLE
3210 TOLE
50
90
30.2
0,733
Michaud Chailly 3310-B-TN...
3310-B-TNH
50
90
30.2
0,632
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D