피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle R6-90-SKF - Roulement à rouleaux coniques à une rangée - Série 30000 & type LM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rouleaux_coniques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rouleaux_coniques/r6_90_skf.prj},{NB=michaud_chailly_32044 SKF},{D1=340.000},{D2=220.000},{L1=76.000},{POIDS=24.599},{DD1=280.8800},{D11=MIN},{B=76.000},{C=57.000},{C1=MIN},{R12=4.0},{R34=3.0},{AA=72.08853},{PITCH=281.088},{LW=55.500},{RANGLE=2.933},{DW=30.100},{ALPHA=16.000},{DDAMAX=244},{DDAMIN=238.0},{DAMIN=300},{DAMAX=325.0},{DBMIN=326},{CA=12},{CB=19.0},{RA=4.0},{RB=3.0},{LOAD1=955.000},{LOAD2=1660.000},{LOAD3=150.000},{SPEED1=1300},{SPEED2=1700},{EE=0.43},{Y=1.40},{Y0=0.8},{Y1=0},{X1=1},{X2=0.4},{X0=0.5},{Z=29},{II=1},{DESIGNATION=32044 X},{REF=32044 SKF},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{R1=0.00000238},{R2=10.9},{S1=0.014},{S2=2},{KZ=6},{KL=0.7},{BF=2},{PPATH=r6_90/r6_90_asmtpl.prj},{SUPPRESS=N}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 302/28 SK...
302/28 SKF
SKF
CN
ACIER
-
58.000
28.000
17.250
0.203
Michaud Chailly 30203 SKF
30203 SKF
SKF
CN
ACIER
-
40.000
17.000
13.250
0.079
Michaud Chailly 30204 SKF
30204 SKF
SKF
CN
ACIER
-
47.000
20.000
15.250
0.125
Michaud Chailly 30205 SKF
30205 SKF
SKF
CN
ACIER
-
52.000
25.000
16.250
0.152
Michaud Chailly 30206 SKF
30206 SKF
SKF
CN
ACIER
-
62.000
30.000
17.250
0.231
Michaud Chailly 30207 SKF
30207 SKF
SKF
CN
ACIER
-
72.000
35.000
18.250
0.329
Michaud Chailly 30208 SKF
30208 SKF
SKF
CN
ACIER
-
80.000
40.000
19.750
0.420
Michaud Chailly 30209 SKF
30209 SKF
SKF
CN
ACIER
-
85.000
45.000
20.750
0.474
Michaud Chailly 30210 SKF
30210 SKF
SKF
CN
ACIER
-
90.000
50.000
21.750
0.540
Michaud Chailly 30211 SKF
30211 SKF
SKF
CN
ACIER
-
100.000
55.000
22.750
0.702
Michaud Chailly 30212 SKF
30212 SKF
SKF
CN
ACIER
-
110.000
60.000
23.750
0.882
Michaud Chailly 30213 SKF
30213 SKF
SKF
CN
ACIER
-
120.000
65.000
24.750
1.117
Michaud Chailly 30214 SKF
30214 SKF
SKF
CN
ACIER
-
125.000
70.000
26.250
1.243
Michaud Chailly 30215 SKF
30215 SKF
SKF
CN
ACIER
-
130.000
75.000
27.250
1.380
Michaud Chailly 30216 SKF
30216 SKF
SKF
CN
ACIER
-
140.000
80.000
28.250
1.623
Michaud Chailly 30217 SKF
30217 SKF
SKF
CN
ACIER
-
150.000
85.000
30.500
2.052
Michaud Chailly 30218 SKF
30218 SKF
SKF
CN
ACIER
-
160.000
90.000
32.500
2.520
Michaud Chailly 30219 SKF
30219 SKF
SKF
CN
ACIER
-
170.000
95.000
34.500
2.993
Michaud Chailly 30220 SKF
30220 SKF
SKF
CN
ACIER
-
180.000
100.000
37.000
3.629
Michaud Chailly 30221 SKF
30221 SKF
SKF
CN
ACIER
-
190.000
105.000
39.000
4.294
Michaud Chailly 30222 SKF
30222 SKF
SKF
CN
ACIER
-
200.000
110.000
41.000
5.062
Michaud Chailly 30224 SKF
30224 SKF
SKF
CN
ACIER
-
215.000
120.000
43.500
6.132
Michaud Chailly 30226 SKF
30226 SKF
SKF
CN
ACIER
-
230.000
130.000
43.750
6.838
Michaud Chailly 30228 SKF
30228 SKF
SKF
CN
ACIER
-
250.000
140.000
45.750
8.685
Michaud Chailly 30230 SKF
30230 SKF
SKF
CN
ACIER
-
270.000
150.000
49.000
10.627
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D