피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 653 - Knurled thumb screws, thin type
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_653.prj},{NB=Raendelschraube DIN 653 M5x35 16659.050.035(High)},{CNSORDERNO=16659.050.035},{D=5},{L=35},{PACKAGING=25},{VARIANT=1.000},{FABNETWEIGHT=13.800},{P=0.800},{DK=20.000},{C=0.400},{DS=5.000},{K=4.000},{R=1.000},{E=3.000},{A1=2.400},{VERS=2.000},{NENNID=M5X35},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 653},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Knurled thumb screw thin type},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077262270},{INTRASTATCODE=7318159590},{ECLASS=},{UNSPSC=31161500},{ETIM=EC002361},{FAB_NENN=M5x35},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
C
Phase depth for head
[mm]
DS
Length max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
E
Distance
[mm]
A1
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
[mm]
Knurled thumb screw DIN 6...
16659.030.006
M3X6
3
6
Fabory
DIN 653
Metric thread
Right
Knurled thumb screw thin ...
Steel
Plain
0.00247
Y
8717077262096
7318159590
31161500
EC002361
50
2.387
0.500
12.000
0.300
0.000
2.500
0.500
0.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
16660.030.006
M3X6
3
6
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
0.00247
Y
8715492592279
7318159590
31161500
EC002361
100
2.387
0.500
12.000
0.300
0.000
2.500
0.500
0.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
47490.030.006
M3X6
3
6
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Brass
Cu3
0.00267
Y
8715492844927
7415330000
31161500
EC002361
100
2.387
0.500
12.000
0.300
0.000
2.500
0.500
0.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
16659.030.008
M3X8
3
8
Fabory
DIN 653
Metric thread
Right
Knurled thumb screw thin ...
Steel
Plain
0.00256
Y
8717077262102
7318159590
31161500
EC002361
50
2.387
0.500
12.000
0.300
0.000
2.500
0.500
0.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
16660.030.008
M3X8
3
8
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
0.00256
Y
8715492592286
7318159590
31161500
EC002361
100
2.387
0.500
12.000
0.300
0.000
2.500
0.500
0.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
47490.030.008
M3X8
3
8
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Brass
Cu3
0.00277
Y
8715492844934
7415330000
31161500
EC002361
100
2.387
0.500
12.000
0.300
0.000
2.500
0.500
0.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
16659.030.010
M3X10
3
10
Fabory
DIN 653
Metric thread
Right
Knurled thumb screw thin ...
Steel
Plain
0.00264
Y
8717077262119
7318159590
31161500
EC002361
50
2.387
0.500
12.000
0.300
0.000
2.500
0.500
0.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
16660.030.010
M3X10
3
10
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
0.00264
Y
8715492592293
7318159590
31161500
EC002361
100
2.387
0.500
12.000
0.300
0.000
2.500
0.500
0.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
47490.030.010
M3X10
3
10
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Brass
Cu3
0.00286
Y
8715492844941
7415330000
31161500
EC002361
100
2.387
0.500
12.000
0.300
0.000
2.500
0.500
0.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
51503.030.010
M3X10
3
10
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Stainless steel
A1
0.00264
Y
8715494101127
7318159590
31161500
EC002361
50
2.387
0.500
12.000
0.300
0.000
2.500
0.500
0.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
16659.030.012
M3X12
3
12
Fabory
DIN 653
Metric thread
Right
Knurled thumb screw thin ...
Steel
Plain
0.00273
Y
8717077262126
7318159590
31161500
EC002361
50
2.387
0.500
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
16660.030.012
M3X12
3
12
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
0.00273
Y
8715492592309
7318159590
31161500
EC002361
100
2.387
0.500
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
47490.030.012
M3X12
3
12
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Brass
Cu3
0.00296
Y
8715492844958
7415330000
31161500
EC002361
100
2.387
0.500
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
51503.030.012
M3X12
3
12
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Stainless steel
A1
0.00273
Y
8715494101134
7318159590
31161500
EC002361
50
2.387
0.500
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
16660.030.016
M3X16
3
16
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
0.00291
Y
8715492592316
7318159590
31161500
EC002361
100
2.387
0.500
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
47490.030.016
M3X16
3
16
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Brass
Cu3
0.00310
Y
8715492844965
7415330000
31161500
EC002361
100
2.387
0.500
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
51503.030.016
M3X16
3
16
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Stainless steel
A1
0.00291
Y
8715494101141
7318159590
31161500
EC002361
50
2.387
0.500
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
16660.030.020
M3X20
3
20
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
0.00310
Y
8715492592323
7318159590
31161500
EC002361
100
2.387
0.500
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
16660.030.025
M3X25
3
25
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
0.00334
Y
8715492592330
7318159590
31161500
EC002361
100
2.387
0.500
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
47490.030.020
M3X20
3
20
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Brass
Cu3
0.00336
Y
8715492844972
7415330000
31161500
EC002361
100
2.387
0.500
12.000
0.300
3.000
2.500
0.500
2.000
1.500
Knurled thumb screw DIN 6...
16659.040.008
M4X8
4
8
Fabory
DIN 653
Metric thread
Right
Knurled thumb screw thin ...
Steel
Plain
0.00610
Y
8717077262133
7318159590
31161500
EC002361
50
3.141
0.700
16.000
0.400
0.000
3.500
0.500
0.000
2.100
Knurled thumb screw DIN 6...
16660.040.006
M4X6
4
6
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
0.00595
Y
8715492592347
7318159590
31161500
EC002361
50
3.141
0.700
16.000
0.400
0.000
3.500
0.500
0.000
2.100
Knurled thumb screw DIN 6...
16660.040.008
M4X8
4
8
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Steel
Free-cutting steel
Zinc plated
0.00610
Y
8715492592354
7318159590
31161500
EC002361
50
3.141
0.700
16.000
0.400
0.000
3.500
0.500
0.000
2.100
Knurled thumb screw DIN 6...
47490.040.008
M4X8
4
8
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Brass
Cu3
0.00661
Y
8715492844996
7415330000
31161500
EC002361
50
3.141
0.700
16.000
0.400
0.000
3.500
0.500
0.000
2.100
Knurled thumb screw DIN 6...
51503.040.008
M4X8
4
8
Fabory
DIN 653
Metric thread
Knurled thumb screw thin ...
Stainless steel
A1
0.00625
Y
8715494101158
7318159590
31161500
EC002361
50
3.141
0.700
16.000
0.400
0.000
3.500
0.500
0.000
2.100
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D