KJBSTCD, KJBSTCDC - 검사지그용부시-타원-플랜지붙이-1면커트
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbstcdc.prj},{NB=KJBSTCD12-P4.00-W3.00-L10-T2},{MAT=CD},{D=12},{DTOL=0/-0.02},{P=4.00},{PAMIN=4.00},{PAMAX=10.00},{W=3.00},{L=10},{ALT5=},{TS=2},{ALT4=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D허용차
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
WTOL
W허용차
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
TTOL
T공차
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
HTOL
H허용차
[mm]
KJBSTCD8-P4.00-W3.00-L10-...
KJBSTCD8-P4.00-W3.00-L10-...
50~60HRC
8
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
0.5
12
+/-0.05
KJBSTCD10-P4.00-W3.00-L10...
KJBSTCD10-P4.00-W3.00-L10...
50~60HRC
10
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
2.0
14
+/-0.05
KJBSTCD12-P4.00-W3.00-L10...
KJBSTCD12-P4.00-W3.00-L10...
50~60HRC
12
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
2.0
16
+/-0.05
KJBSTCD16-P6.00-W3.00-L10...
KJBSTCD16-P6.00-W3.00-L10...
50~60HRC
16
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
2.0
20
+/-0.05
KJBSTCD20-P10.00-W3.00-L1...
KJBSTCD20-P10.00-W3.00-L1...
50~60HRC
20
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
2.0
24
+/-0.05
KJBSTCD25-P14.00-W3.00-L1...
KJBSTCD25-P14.00-W3.00-L1...
50~60HRC
25
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
0/-0.5
+/-0.05
2.0
29
+/-0.05
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D