您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: KBK Antriebstechnik
Created: 06.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS 52 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD模型選擇
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_52_asmtab.prj},{NB=KBS52-40x62},{D=40},{DD=62},{T=939},{L=28},{L1=22},{PW=194},{PN=125},{NSZ=8},{SZ=M6x18},{TASZ=17},{CNSMASSEXACT=0.3},{CNSSTDDTIME=from stock},{VERS=14},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbs_52_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs52_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{NDM=6.000},{LX=18.000},{PPATH=kbs_52/kbs_52_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D
Inner Diameter
[mm]
DD
Outer Diameter
[mm]
T
Torque
[Nm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
PW
Surface Pressure on Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface Pressure on Hub
[N/mm^2]
NSZ
Piece
ⁿ/ₐ
SZ
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TASZ
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
KBS52-16x32
16
32
82
21
17
135
68
4
M4x14
5
0.1
KBS52-18x40
18
40
211
24
18
234
105
4
M6x16
17
0.1
KBS52-19x41
19
41
223
24
18
221
103
4
M6x16
17
0.1
KBS52-20x42
20
42
235
24
18
210
100
4
M6x16
17
0.1
KBS52-22x44
22
44
258
24
18
191
96
4
M6x16
17
0.1
KBS52-24x46
24
46
423
24
18
175
91
6
M6x16
17
0.1
KBS52-25x47
25
47
440
24
18
224
119
6
M6x16
17
0.2
KBS52-28x50
28
50
493
24
18
200
112
6
M6x16
17
0.2
KBS52-30x52
30
52
528
24
18
187
108
6
M6x16
17
0.2
KBS52-32x54
32
54
564
24
18
175
104
6
M6x16
17
0.2
KBS52-35x57
35
57
822
28
22
221
136
8
M6x18
17
0.2
KBS52-36x58
36
58
845
28
22
215
134
8
M6x18
17
0.2
KBS52-38x60
38
60
892
28
22
204
129
8
M6x18
17
0.3
KBS52-40x62
40
62
939
28
22
194
125
8
M6x18
17
0.3
KBS52-42x70
42
70
1784
36
28
265
159
8
M8x25
41
0.5
KBS52-45x73
45
73
1911
36
28
247
152
8
M8x25
41
0.5
KBS52-48x76
48
76
2039
36
28
232
146
8
M8x25
41
0.5
KBS52-50x78
50
78
2124
36
28
223
143
8
M8x25
41
0.5
KBS52-55x83
55
83
2628
36
28
270
179
9
M8x25
41
0.6
KBS52-60x88
60
88
2867
36
28
247
169
9
M8x25
41
0.7
KBS52-65x93
65
93
3106
36
28
228
160
9
M8x25
41
0.7
KBS52-70x405
70
405
5287
45
35
233
155
9
M10x25
83
1.2
KBS52-75x110
75
110
5664
45
35
217
148
9
M10x25
83
1.3
KBS52-80x115
80
115
6042
45
35
271
189
9
M10x25
83
1.4
KBS52-85x120
85
120
7133
45
35
255
181
10
M10x25
83
1.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D