您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0527 - Compression latches with stepped cam
KIPP USA
Quarter-turn locks, compression latches
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/quarter-turn_locks_compression_latches/k0527_asmtab.prj},{NB=K0527.43401},{BESTKIPPUSA=K0527.43401},{POS=0},{BET=Doppelbart 3 mm},{A=40 -9,5},{L=40},{S=30},{GEW=0.1677},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245197880},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{PPATH=k0527_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
BET
Actuation
ⁿ/ₐ
A
Distance
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
S
S max.
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0527.17301
K0527.17301
Square 7 mm
30 -9,5
30
20
0.1486
Yes
4059245197835
K0527.17401
K0527.17401
Square 7 mm
40 -9,5
40
30
0.1649
Yes
4059245197842
K0527.17501
K0527.17501
Square 7 mm
50 -9,5
50
40
0.1924
Yes
4059245197859
K0527.17601
K0527.17601
Square 7 mm
60 -9,5
60
50
0.2073
Yes
4059245197866
K0527.43301
K0527.43301
Double bit 3 mm
30 -9,5
30
20
0.1456
Yes
4059245197873
K0527.43401
K0527.43401
Double bit 3 mm
40 -9,5
40
30
0.1677
Yes
4059245197880
K0527.43501
K0527.43501
Double bit 3 mm
50 -9,5
50
40
0.1865
Yes
4059245197897
K0527.43601
K0527.43601
Double bit 3 mm
60 -9,5
60
50
0.2107
Yes
4059245197903
K0527.45301
K0527.45301
Double bit 5 mm
30 -9,5
30
20
0.1480
Yes
4059245197910
K0527.45401
K0527.45401
Double bit 5 mm
40 -9,5
40
30
0.1670
Yes
4059245197927
K0527.45501
K0527.45501
Double bit 5 mm
50 -9,5
50
40
0.1871
Yes
4059245197934
K0527.45601
K0527.45601
Double bit 5 mm
60 -9,5
60
50
0.2201
Yes
4059245197941
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D