피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Gegenmuttern - Messing, mit PG, zölligem und metrischem Gewinde
Hugro
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hugro/zubehoer/gegenmuttern_520_00.prj},{NB=HUGRO 520.16(3)},{AGRO=8016},{ARTNR=520.16},{G=Pg 16},{D=22.500},{P=1.410},{SW=26},{H=3.0},{VPE=50},{SW1=26},{VERS=2},{D1=29.000},{ZTN=74199990},{GPS=0.005}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
[mm]
H
Overall hight
[mm]
VPE
Piece number
ⁿ/ₐ
ZTN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
GPS
Weight per piece
[kg]
HUGRO 520.06
520.06
M6x1.0
9
2.8
50
74199990
0.002
HUGRO 520.08
520.08
M8x1.25
11
2.8
50
74199990
0.001
HUGRO 520.10
520.10
M10x1.5
13
2.8
50
74199990
0.004
HUGRO 520.15
520.15
M12x1.5
15
3.0
50
74199990
0.002
HUGRO 520.17
520.17
M16x1.5
19
3.0
50
74199990
0.003
HUGRO 520.20
520.20
M20x1.5
24
3.5
50
74199990
0.005
HUGRO 520.25
520.25
M25x1.5
30
3.5
25
74199990
0.007
HUGRO 520.32
520.32
M32x1.5
36
4.5
10
74199990
0.011
HUGRO 520.40
520.40
M40x1.5
46
4.5
10
74199990
0.022
HUGRO 520.50
520.50
M50x1.5
55
5.5
10
74199990
0.033
HUGRO 520.63
520.63
M63x1.5
70
6.0
10
74199990
0.046
HUGRO 520.72
520.72
M72x2
81
8.0
74122000
0.090
HUGRO 520.74
520.74
M75x1.5
80
6.0
5
74199990
0.057
HUGRO 520.8A
520.8A
M80x2
90
8.0
74199990
0.135
HUGRO 520.8F
520.8F
M85x2
100
8.0
74199990
0.140
HUGRO 520.9A
520.9A
M90x2
100
8.0
74199990
0.272
HUGRO 520.9C
520.9C
M95x2
110
9.0
74199990
0.250
HUGRO 520.9K
520.9K
M100x2
125
11.0
74122000
0.297
HUGRO 520.9L
520.9L
M100x3
115
9.0
74199990
0.270
HUGRO 520.9N
520.9N
M105x3
120
9.0
74199990
0.299
HUGRO 520.9P
520.9P
M115x3
125
10.0
74199990
0.264
HUGRO 520.9S
520.9S
M120x2
145
8.0
74122000
0.264
HUGRO 520.081
520.081
M8x1.0
11
2.8
50
74122000
0.002
HUGRO 520.101
520.101
M10x1.0
13
2.8
50
74122000
0.002
HUGRO 520.07
520.07
Pg 7
15
2.8
50
74199990
0.002
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D