您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
WAZU - 塑料电缆接头
Hugro
由合成材料制成的电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/kunststoffkabelverschraubungen/wazu_184_00_01_04_20_21_24.prj},{NB=HUGRO 184.1309(grauGewinde kurz5)},{FARBE=grau},{AUSWAHL=Gewinde kurz},{G=Pg 13.5},{GNPT=0.00000},{PNPT=0.00000},{GE=20.400},{P=1.410},{KD=5},{SW=24},{H=27},{HX=1.0},{GL1=9},{GL2=15},{NDM=1.000},{KURZGRAU=184.1309},{LANGGRAU=184.1309.20},{KURZBLAU=184.1309.04},{LANGBLAU=184.1309.24},{KDXHILF=[5-9]},{SWXHILF=26.000},{S=2.000},{R=3.000},{GWH=2.500},{GWL1=2.500},{BLAU=0.00,0.00,1.00,0.00},{SCHWARZ=0.0000.00,0.00,0.00,0.00},{GRAU=0.50,0.50,0.50,0.00},{AUSWAHLX= 'Gewinde kurz', 'Gewinde kurz', 'Gewinde lang', 'Gewinde lang'},{VERS=2},{ZTN=39269097},{GPS=0.010},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
SW
平面宽度
[mm]
H
长度
[mm]
GL
有效螺纹长度
[mm]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 184.1505
184.1505
M12 x 1.5
15
20
8
85389099
0.045
YES
HUGRO 184.1507
184.1507
M12 x 1.5
15
20
8
85389099
0.004
YES
HUGRO 184.1706
184.1706
M16 x 1.5
19
22
8
85389099
0.006
YES
HUGRO 184.1708
184.1708
M16 x 1.5
19
22
8
85389099
0.006
YES
HUGRO 184.1710
184.1710
M16 x 1.5
22
24
8
85389099
0.009
YES
HUGRO 184.2009
184.2009
M20 x 1.5
24
27
9
85389099
0.010
YES
HUGRO 184.2012
184.2012
M20 x 1.5
24
27
9
85389099
0.011
YES
HUGRO 184.2014
184.2014
M20 x 1.5
27
28
9
85389099
0.013
YES
HUGRO 184.2516
184.2516
M25 x 1.5
33
30
11
85389099
0.023
YES
HUGRO 184.2518
184.2518
M25 x 1.5
33
30
11
85389099
0.022
YES
HUGRO 184.3220
184.3220
M32 x 1.5
42
38
11
85389099
0.040
YES
HUGRO 184.3225
184.3225
M32 x 1.5
42
38
11
85389099
0.040
YES
HUGRO 184.4026
184.4026
M40 x 1.5
53
45
13
39269097
0.075
YES
HUGRO 184.4032
184.4032
M40 x 1.5
53
45
13
85389099
0.070
YES
HUGRO 184.5031
184.5031
M50x 1.5
60
47
13
39269097
0.095
YES
HUGRO 184.5038
184.5038
M50x 1.5
60
47
13
85389099
0.090
YES
HUGRO 184.6335
184.6335
M63x 1.5
65
47
14
39269097
0.097
YES
HUGRO 184.6344
184.6344
M63x 1.5
65
47
14
85389099
0.097
YES
HUGRO 184.0705
184.0705
Pg 7
15
20
8
39269097
0.004
YES
HUGRO 184.0707
184.0707
Pg 7
15
20
8
85389099
0.004
YES
HUGRO 184.0906
184.0906
Pg 9
19
22
8
85389099
0.006
YES
HUGRO 184.0908
184.0908
Pg 9
19
22
8
85389099
0.006
YES
HUGRO 184.1107
184.1107
Pg 11
22
24
8
39269097
0.085
YES
HUGRO 184.1110
184.1110
Pg 11
22
24
8
85389099
0.008
YES
HUGRO 184.1309
184.1309
Pg 13.5
24
27
9
39269097
0.010
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D