피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: ASOH
생성됨: 06.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ASOH
Hose joints
ASOH
Hose fittings
Powered by
CAD모델 선택
{asoh/hose_fittings/hose_joints.prj},{NB=HS-1340},{IDNR=},{CNSORDERNO=HS-1340},{SD1=PT3/8},{D=12.7},{D1=9.0},{B1=22},{B2=24},{SD2=PF1/2},{LA=31},{L=71},{G1=16.662},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SD1
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
LA
[mm]
L
[mm]
HS-1116
HS-1116
PT1/8
6.0
3.0
12
12
19
43
HS-1117
HS-1117
PT1/8
7.0
4.0
12
12
19
43
HS-1107
HS-1107
PT1/8
7.0
4.0
14
16
26
55
HS-1108
HS-1108
PT1/8
8.0
4.5
14
16
26
55
HS-1109
HS-1109
PT1/8
9.0
5.0
14
16
26
55
HS-1206
HS-1206
PT1/4
6.0
3.0
14
16
26
59
HS-1207
HS-1207
PT1/4
7.0
4.0
14
16
26
59
HS-1208
HS-1208
PT1/4
8.0
4.5
14
16
26
59
HS-1209
HS-1209
PT1/4
9.0
5.0
14
16
26
59
HS-1210
HS-1210
PT1/4
10.5
7.0
17
19
27
57
HS-1306
HS-1306
PT3/8
6.0
3.0
17
16
26
60
HS-1307
HS-1307
TP3/8
7.0
4.0
17
16
26
60
HS-1308
HS-1308
PT3/8
8.0
4.5
17
16
26
60
HS-1309
HS-1309
TP3/8
9.0
5.0
17
16
26
60
HS-1310
HS-1310
PT3/8
10.5
7.0
17
19
27
60
HS-1340
HS-1340
PT3/8
12.7
9.0
22
24
31
71
HS-1314
HS-1314
PT3/8
14.0
10.0
22
24
31
71
HS-1316
HS-1316
PT3/8
16.0
11.5
22
24
31
71
HS-1408
HS-1408
PT1/2
8.0
4.5
22
16
26
63
HS-1409
HS-1409
PT1/2
9.0
5.0
22
16
26
63
HS-1410
HS-1410
PT1/2
10.5
7.0
22
19
27
63
HS-1440
HS-1440
PT1/2
12.7
9.0
22
24
31
73
HS-1414
HS-1414
PT1/2
14.0
10.0
22
24
31
73
HS-1416
HS-1416
PT1/2
16.0
11.5
22
24
31
73
HS-1420
HS-1420
PT1/2
20.5
15.0
27
30
35
78
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D