Bauform MT 4 - 120 - Gleichlaufzylinder mit Schwenkzapfenbefestigung
Heiss
standard_normzylinder_din_24554
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standard_normzylinder_din_24554/mt4_120_asy.prj},{NB=HEISS SNZ DIN 24554 - 63 / 28 / 40.1-MT4-120.003.131---(CGKA=ohne,HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{XVMIN=131.000},{XVMAX=91.000},{KKNDR=20.000},{KKKDR=18.376},{A=28.000},{TD=32.000},{TM=100.000},{UW=100.000},{UM=150.000},{BS=36.000},{NDREE=20.955},{KDREE=18.631},{X=20.000},{Y=71.000},{PJ=80.000},{L=146.000},{LD=182.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{L3=93.000},{L5=50.000},{GK=58.000},{SW=8.000},{SWT=0.000},{SWH=3.000},{ALL=30.000},{ALW=30.000},{D1G=18.500},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{GNDR=20.955},{SG=2.500},{TG=14.000},{ZUBR=102.000},{BD=160},{MMX=28,45},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{MM=28},{FA=003},{BS2=Gleichlaufzylinder doppeltwirkend},{HUB=40.1},{HUBST=0},{CGKA=1},{XV=131}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
XVMIN
Länge
[mm]
XVMAX
Breite
[mm]
KK
Gewinde
ⁿ/ₐ
A
Länge
[mm]
TD
Durchmesser f8
[mm]
TM
Breite h14
[mm]
UW
Höhe
[mm]
UM
Breite
[mm]
BS
Länge
[mm]
EE
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
Y
Länge
[mm]
PJ
Länge
[mm]
LD
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
GK
Länge
[mm]
HEISS SNZ DIN 24554 - 25 ...
SNZ DIN 24554 - 25 / 12
160
25.000
85.000
68.000
M10x1,25
14.000
12.000
48.000
50.000
68.000
14.000
G 1/4''
9.000
50.000
53.000
135.000
69.000
50.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 32 ...
SNZ DIN 24554 - 32 / 14
160
32.000
100.000
76.000
M12x1,25
16.000
16.000
55.000
60.000
79.000
18.000
G 1/4''
25.000
60.000
56.000
126.000
66.000
50.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 40 ...
SNZ DIN 24554 - 40 / 18
160
40.000
106.000
91.000
M14x1,5
18.000
20.000
76.000
70.000
108.000
24.000
G 3/8''
12.000
62.000
73.000
173.000
82.000
59.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 50 ...
SNZ DIN 24554 - 50 / 22
160
50.000
119.000
89.000
M16x1,5
22.000
25.000
89.000
80.000
129.000
30.000
G 1/2''
16.000
67.000
74.000
176.000
88.000
60.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 63 ...
SNZ DIN 24554 - 63 / 28
160
63.000
131.000
91.000
M20x1,5
28.000
32.000
100.000
100.000
150.000
36.000
G 1/2''
20.000
71.000
80.000
182.000
93.000
58.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 80 ...
SNZ DIN 24554 - 80 / 36
160
80.000
158.000
89.000
M27x2
36.000
40.000
127.000
120.000
191.000
44.000
G 3/4''
16.000
77.000
93.000
215.000
120.000
78.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 100...
SNZ DIN 24554 - 100 / 45
160
100.000
159.000
106.000
M33x2
45.000
50.000
140.000
140.000
220.000
56.000
G 3/4''
32.000
82.000
101.000
201.000
99.000
75.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 125...
SNZ DIN 24554 - 125 / 56
160
125.000
184.000
105.000
M42x2
56.000
63.000
178.000
180.000
278.000
68.000
G 1''
23.000
86.000
117.000
243.000
127.000
95.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 160...
SNZ DIN 24554 - 160 / 70
160
160.000
211.000
91.000
M48x2
63.000
80.000
215.000
230.000
341.000
88.000
G 1''
27.000
86.000
130.000
248.000
140.000
107.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 200...
SNZ DIN 24554 - 200 / 90
160
200.000
237.000
124.000
M64x3
85.000
100.000
279.000
280.000
439.000
108.000
G 1 1/4''
25.000
98.000
165.000
311.000
158.000
126.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D