HB4-16-2002 - Elbow,screwed-onto,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
XIDI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xidi/hb4-16-2002.prj},{NB=HB4-162-18X58},{IDNR=},{SERIES=2},{D0=-},{DN=18},{D=15.5},{D1=16.8},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=7.0},{T=18},{M1=M24X1.5},{DD1=24},{P1=1.5},{DD2=22},{DD3=21.6},{T1=12},{H1=6},{L=37},{L1=58},{L2=0},{L3=31},{S=24},{B=17},{DD4=24},{M3=5.41},{M4=15.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SERIES
ⁿ/ₐ
D0
nominal size
[mm]
DN
nominal size
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
M
[mm]
DD
[mm]
P
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
DD1
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
DD2
[mm]
DD3
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
DD4
[mm]
M3
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
[kg]
M4
weight of 100 pieces of steel in theory
[kg]
HB4-16-2X30
1
2
-
2.0
3.0
6.5
M8X1
8
1.0
3.5
10
M6
6
1.0
6
4.3
6
5
17
30
19
0
8
5
0
0.33
0.92
HB4-16-2X36
1
2
-
2.0
3.0
6.5
M8X1
8
1.0
3.5
10
M6
6
1.0
6
4.3
6
5
17
36
19
0
8
5
0
0.37
1.03
HB4-16-2X44
1
2
-
2.0
3.0
6.5
M8X1
8
1.0
3.5
10
M6
6
1.0
6
4.3
6
5
17
44
19
0
8
5
0
0.42
1.17
HB4-16-3X32
1
3
-
3.0
4.0
8.5
M10X1
10
1.0
3.5
10
M8X1
8
1.0
8
6.3
7
5
19
32
21
0
10
6
0
0.81
2.26
HB4-16-3X38
1
3
-
3.0
4.0
8.5
M10X1
10
1.0
3.5
10
M8X1
8
1.0
8
6.3
7
5
19
38
21
0
10
6
0
0.88
2.45
HB4-16-3X46
1
3
-
3.0
4.0
8.5
M10X1
10
1.0
3.5
10
M8X1
8
1.0
8
6.3
7
5
19
46
21
0
10
6
0
0.98
2.73
HB4-162-4X32
2
-
4
2.7
3.6
8.5
M10X1
10
1.0
4.5
12
M8
8
1.0
8
6.0
7
5
21
32
0
21
10
6
0
-
2.31
HB4-162-4X38
2
-
4
2.7
3.6
8.5
M10X1
10
1.0
4.5
12
M8
8
1.0
8
6.0
7
5
21
38
0
21
10
6
0
-
2.48
HB4-162-4X46
2
-
4
2.7
3.6
8.5
M10X1
10
1.0
4.5
12
M8
8
1.0
8
6.0
7
5
21
46
0
21
10
6
0
-
2.76
HB4-16-4X38
1
4
-
4.0
5.0
10.5
M12X1
12
1.0
5.0
12
M10X1
10
1.0
10
8.3
8
5
21
38
23
0
12
6
0
0.85
2.37
HB4-16-4X46
1
4
-
4.0
5.0
10.5
M12X1
12
1.0
5.0
12
M10X1
10
1.0
10
8.3
8
5
21
46
23
0
12
6
0
1
2.79
HB4-16-4X54
1
4
-
4.0
5.0
10.5
M12X1
12
1.0
5.0
12
M10X1
10
1.0
10
8.3
8
5
21
54
23
0
12
6
0
1.12
3.12
HB4-162-6X37
2
-
6
3.7
4.6
10.5
M12X1
12
1.0
5.5
13
M10X1
10
1.0
10
7.5
7
6
23
37
0
24
12
6
0
0.83
2.36
HB4-162-6X45
2
-
6
3.7
4.6
10.5
M12X1
12
1.0
5.5
13
M10X1
10
1.0
10
7.5
7
6
23
45
0
24
12
6
0
0.98
2.79
HB4-162-6X53
2
-
6
3.7
4.6
10.5
M12X1
12
1.0
5.5
13
M10X1
10
1.0
10
7.5
7
6
23
53
0
24
12
6
0
1.13
3.22
HB4-16-6X40
1
6
-
6.0
7.0
12.5
M14X1
14
1.0
5.0
12
M12X1
12
1.0
12
10.3
9
5
23
40
24
0
14
7
0
1.25
3.48
HB4-16-6X48
1
6
-
6.0
7.0
12.5
M14X1
14
1.0
5.0
12
M12X1
12
1.0
12
10.3
9
5
23
48
24
0
14
7
0
1.43
3.98
HB4-16-6X56
1
6
-
6.0
7.0
12.5
M14X1
14
1.0
5.0
12
M12X1
12
1.0
12
10.3
9
5
23
56
24
0
14
7
0
1.62
4.51
HB4-162-8X40
2
-
8
5.5
6.6
12.5
M14X1
14
1.0
5.5
13
M12X1.5
12
1.5
12
9.6
8
6
24
40
0
25
14
7
0
1.4
3.95
HB4-162-8X48
2
-
8
5.5
6.6
12.5
M14X1
14
1.0
5.5
13
M12X1.5
12
1.5
12
9.6
8
6
24
48
0
25
14
7
0
1.59
4.53
HB4-162-8X56
2
-
8
5.5
6.6
12.5
M14X1
14
1.0
5.5
13
M12X1.5
12
1.5
12
9.6
8
6
24
56
0
25
14
7
0
1.79
5.1
HB4-16-8X44
1
8
-
8.0
9.0
14.5
M16X1
16
1.0
5.0
13
M14X1
14
1.0
14
12.3
9
5
25
44
24
0
14
9
0
1.61
4.49
HB4-16-8X54
1
8
-
8.0
9.0
14.5
M16X1
16
1.0
5.0
13
M14X1
14
1.0
14
12.3
9
5
25
54
24
0
14
9
0
1.9
5.29
HB4-16-8X64
1
8
-
8.0
9.0
14.5
M16X1
16
1.0
5.0
13
M14X1
14
1.0
14
12.3
9
5
25
64
24
0
14
9
0
2.2
6.13
HB4-162-10X44
2
-
10
7.5
8.8
14.5
M16X1
16
1.0
5.0
14
M14X1.5
14
1.5
14
11.6
8
6
26
44
0
25
17
9
0
1.75
4.98
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D