GSAFU, GPSAFU - 샤프트 - 양단수나사/릴리프홈/스패너홈붙이 타입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/gsafu.prj},{NB=GSAFU13-25-F5-M6-T5-N6-SC0},{ST=-},{D=13},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=6},{T=5},{ALT12=},{NMC=0},{NMS=0},{N=6},{SC=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
GSAFU8-25-F5-M6-T5-N6-SC0
GSAFU8-25-F5-M6-T5-N6-SC0
8
7
8
800
0.5
0.5
0
GSAFU10-25-F5-M6-T5-N6-SC...
GSAFU10-25-F5-M6-T5-N6-SC...
10
8
8
800
0.5
0.5
0
GSAFU12-25-F5-M6-T5-N6-SC...
GSAFU12-25-F5-M6-T5-N6-SC...
12
10
10
1000
0.5
0.5
0
GSAFU13-25-F5-M6-T5-N6-SC...
GSAFU13-25-F5-M6-T5-N6-SC...
13
11
10
1000
0.5
0.5
0
GSAFU15-25-F5-M6-T5-N6-SC...
GSAFU15-25-F5-M6-T5-N6-SC...
15
13
10
1000
0.5
0.5
0
GSAFU16-25-F5-M6-T5-N6-SC...
GSAFU16-25-F5-M6-T5-N6-SC...
16
14
10
1200
0.5
0.5
0
GSAFU20-25-F5-M6-T5-N6-SC...
GSAFU20-25-F5-M6-T5-N6-SC...
20
17
10
1200
1.0
1.0
0
GSAFU25-25-F7-M8-T7-N8-SC...
GSAFU25-25-F7-M8-T7-N8-SC...
25
22
10
1200
1.0
1.0
0
GSAFU30-25-F7-M8-T7-N8-SC...
GSAFU30-25-F7-M8-T7-N8-SC...
30
27
15
1500
1.0
1.0
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D