您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FXNLB, PFXNLB, SFXNLB - 六角悬臂销-张紧用-台阶螺栓固定型-螺纹长度指定型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/pfxnlb.prj},{NB=FXNLB17-5-F14-G5-N12-MA6},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=17},{D=17},{Y=5},{ALT1=},{F=14},{G=5},{N=12},{N1=[12:24/1]},{MA=6},{P=12},{M=M12},{M3D=12.000},{B=22},{C=27.5},{ALT2=},{ALT3=},{X1=10},{YMIN1=21}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
X
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
FXNLB6-5-F7-G5-N6-MA3
FXNLB6-5-F7-G5-N6-MA3
6
6
6
M6
8
10
11.5
0
0
FXNLB8-5-F9-G5-N8-MA4
FXNLB8-5-F9-G5-N8-MA4
8
8
8
M8
10
12
13.9
0
0
FXNLB10-5-F9-G5-N10-MA4
FXNLB10-5-F9-G5-N10-MA4
10
10
10
M10
13
14
16.2
0
0
FXNLB12-5-F12-G5-N12-MA5
FXNLB12-5-F12-G5-N12-MA5
12
12
12
M12
15
17
19.6
0
0
FXNLB13-5-F12-G5-N12-MA5
FXNLB13-5-F12-G5-N12-MA5
13
13
12
M12
16
17
19.6
0
0
FXNLB15-5-F14-G5-N12-MA6
FXNLB15-5-F14-G5-N12-MA6
15
15
12
M12
18
19
21.9
0
0
FXNLB16-5-F14-G5-N12-MA6
FXNLB16-5-F14-G5-N12-MA6
16
16
12
M12
19
19
21.9
0
0
FXNLB17-5-F14-G5-N12-MA6
FXNLB17-5-F14-G5-N12-MA6
17
17
12
M12
20
22
27.5
0
0
FXNLB18-5-F14-G5-N12-MA6
FXNLB18-5-F14-G5-N12-MA6
18
18
12
M12
21
24
27.7
0
0
FXNLB20-5-F14-G5-N20-MA6
FXNLB20-5-F14-G5-N20-MA6
20
20
20
M20
24
27
31.2
0
0
FXNLB20A-5-F14-G5-N20-MA6
FXNLB20A-5-F14-G5-N20-MA6
20A
20
16
M16
24
27
31.2
0
0
FXNLB22-5-F14-G5-N20-MA6
FXNLB22-5-F14-G5-N20-MA6
22
22
20
M20
26
27
31.2
0
0
FXNLB22A-5-F14-G5-N20-MA6
FXNLB22A-5-F14-G5-N20-MA6
22A
22
16
M16
26
27
31.2
0
0
FXNLB25-5-F19-G5-N20-MA8
FXNLB25-5-F19-G5-N20-MA8
25
25
20
M20
29
30
34.6
0
0
FXNLB25A-5-F19-G5-N20-MA8
FXNLB25A-5-F19-G5-N20-MA8
25A
25
16
M16
29
30
34.6
0
0
FXNLB30-5-F19-G5-N20-MA8
FXNLB30-5-F19-G5-N20-MA8
30
30
20
M20
34
36
41.6
0
0
FXNLB30A-5-F19-G5-N20-MA8
FXNLB30A-5-F19-G5-N20-MA8
30A
30
16
M16
34
36
41.6
0
0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D