您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
ROHRflex PA6-D - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/rohrflex/rrf_pa6_d.prj},{NB=FLEXA ROHRflex PA6-D 10237202029},{ART=10237202029},{ARTOLD=0237.202.029},{AUS=black},{AD=34.5},{IDAD=28.5 x 34.4},{BRS=70},{BRD=120},{FI=28.5},{FA=34.4},{A=3.4},{B=2.2},{SMIN=0.40},{VER=1},{VERS1=7},{GEW=0.150},{VPE=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AUS
Color
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
GEW
Weight
[kg/m]
VPE
Packing unit
[m]
FLEXA ROHRflex PA6-D 102...
10237202006
black
10.0
6.4 x 10.0
15
35
0.020
50
FLEXA ROHRflex PA6-D 102...
10237202010
black
13.0
9.6 x 12.9
25
45
0.030
50
FLEXA ROHRflex PA6-D 102...
10237202012
black
15.8
11.8 x 15.7
35
55
0.040
50
FLEXA ROHRflex PA6-D 102...
10237202014
black
18.5
13.8 x 18.2
40
65
0.060
50
FLEXA ROHRflex PA6-D 102...
10237202016
black
21.2
16.1 x 21.2
50
75
0.080
50
FLEXA ROHRflex PA6-D 102...
10237202023
black
28.5
22.5 x 28.4
60
100
0.130
50
FLEXA ROHRflex PA6-D 102...
10237202029
black
34.5
28.5 x 34.4
70
120
0.150
25
FLEXA ROHRflex PA6-D 102...
10237202036
black
42.5
35.6 x 42.6
100
150
0.200
25
FLEXA ROHRflex PA6-D 102...
10237202048
black
54.5
47.5 x 54.5
110
190
0.260
25
FLEXA ROHRflex PA6-D 102...
10237232016
black
21.2
16.0 x 21.2
50
75
0.070
50
FLEXA ROHRflex PA6-D 102...
10237232023
black
28.5
21.4 x 28.5
60
100
0.120
50
FLEXA ROHRflex PA6-D 102...
10237232029
black
34.5
27.1 x 34.3
70
120
0.160
25
FLEXA ROHRflex PA6-D 102...
10237232036
black
42.5
34.4 x 42.2
100
150
0.180
25
FLEXA ROHRflex PA6-D 102...
10237232048
black
54.5
46.4 x 54.2
110
190
0.260
25
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D