피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 923 - Slotted pan head screws with shoulder
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_923.prj},{NB=Flachkopfschraube DIN 923 M5x12 24991.050.012(High)},{CNSORDERNO=24991.050.012},{D=5},{L=12},{PACKAGING=100},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=6.240},{P=0.800},{B=7.000},{DG=3.700},{DK=11.000},{DS=7.000},{F=0.700},{K=2.700},{N=1.200},{R=0.200},{T=1.600},{G=2.800},{RG=0.400},{NENNID=M5X12},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 923},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Shoulder screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=4.8},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Pan head},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077228757},{INTRASTATCODE=7318155890},{ECLASS=23-11-01-02},{UNSPSC=31161504},{ETIM=EC002356},{FAB_NENN=M5x12},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Shank length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L1
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
DG
Clear diameter of the stitch h13
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
[mm]
F
Chamfer ~
[mm]
K
Head height
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
T
Depth of the driving feature max.
[mm]
G
Width of undercut
[mm]
RG
Undercut radius
[mm]
Flat headed screw DIN 923...
51209.020.006
M2X6
2
6
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Stainless steel
A1
Pan head
Slotted
0.00047
Y
8715494124485
73181552
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
1.509
0.400
9.000
3.000
1.300
4.500
2.800
0.300
1.200
0.500
0.100
0.800
1.400
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24991.030.002
M3X2
3
2
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00084
Y
8717077228528
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
6.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24992.030.002
M3X2
3
2
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00096
Y
8717077072350
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
6.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
51209.030.002
M3X2
3
2
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Stainless steel
A1
Pan head
Slotted
0.00083
Y
8715494124492
73181552
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
6.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24991.030.003
M3X3
3
3
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00095
Y
8717077228535
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
7.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24992.030.003
M3X3
3
3
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00096
Y
8717077072367
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
7.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
51209.030.003
M3X3
3
3
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Stainless steel
A1
Pan head
Slotted
0.00092
Y
8715494124508
73181552
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
7.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24991.030.004
M3X4
3
4
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00106
Y
8717077228542
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
8.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24992.030.004
M3X4
3
4
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00106
Y
8717077072374
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
8.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
51209.030.004
M3X4
3
4
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Stainless steel
A1
Pan head
Slotted
0.00104
Y
8715494124515
73181552
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
8.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24991.030.005
M3X5
3
5
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00114
Y
8717077228559
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
9.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24992.030.005
M3X5
3
5
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00120
Y
8717077072381
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
9.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
51209.030.005
M3X5
3
5
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Stainless steel
A1
Pan head
Slotted
0.00113
Y
8715494107839
73181552
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
9.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24991.030.006
M3X6
3
6
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00124
Y
8717077228566
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
10.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24992.030.006
M3X6
3
6
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00124
Y
8717077072398
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
10.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
51209.030.006
M3X6
3
6
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Stainless steel
A1
Pan head
Slotted
0.00123
Y
8715494107846
73181552
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
10.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24991.030.008
M3X8
3
8
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00144
Y
8717077228573
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
12.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24992.030.008
M3X8
3
8
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00156
Y
8715492645876
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
12.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
51209.030.008
M3X8
3
8
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Stainless steel
A1
Pan head
Slotted
0.00142
Y
8715494107853
73181552
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
12.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24991.030.010
M3X10
3
10
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00164
Y
8717077228580
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
14.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24992.030.010
M3X10
3
10
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00176
Y
8715492645883
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
14.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24992.030.012
M3X12
3
12
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00195
Y
8715492645890
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
16.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
51209.030.010
M3X10
3
10
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Stainless steel
A1
Pan head
Slotted
0.00163
Y
8715494100755
73181552
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
2.387
0.500
14.500
4.500
2.200
7.000
4.000
0.450
1.800
0.800
0.100
1.150
1.750
0.200
Flat headed screw DIN 923...
24991.040.002
M4X2
4
2
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00185
Y
8717077228597
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
3.141
0.700
8.000
6.000
2.900
8.500
5.500
0.600
2.400
1.000
0.200
1.500
2.450
0.400
Flat headed screw DIN 923...
24992.040.002
M4X2
4
2
Fabory
DIN 923
Metric thread
Shoulder screw
Steel
4.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00185
Y
8717077072404
7318155890
23-11-01-02
31161504
EC002356
100
3.141
0.700
8.000
6.000
2.900
8.500
5.500
0.600
2.400
1.000
0.200
1.500
2.450
0.400
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D