您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 2017 R - ALUMINIUM 2017A (A-U4G)
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série G - Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_g/2017r.prj},{NB=Emile Maurin 2017R55 1000},{D=55},{L=1000},{KG1=6.649},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=2017r.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 2017R4 L=300...
2017R4
4
0.035
Emile Maurin 2017R5 L=300...
2017R5
5
0.055
Emile Maurin 2017R6 L=300...
2017R6
6
0.079
Emile Maurin 2017R8 L=300...
2017R8
8
0.141
Emile Maurin 2017R10 L=30...
2017R10
10
0.220
Emile Maurin 2017R12 L=30...
2017R12
12
0.316
Emile Maurin 2017R14 L=30...
2017R14
14
0.431
Emile Maurin 2017R15 L=30...
2017R15
15
0.495
Emile Maurin 2017R16 L=30...
2017R16
16
0.563
Emile Maurin 2017R18 L=30...
2017R18
18
0.712
Emile Maurin 2017R20 L=30...
2017R20
20
0.879
Emile Maurin 2017R22 L=30...
2017R22
22
1.064
Emile Maurin 2017R24 L=30...
2017R24
24
1.266
Emile Maurin 2017R25 L=30...
2017R25
25
1.374
Emile Maurin 2017R26 L=30...
2017R26
26
1.486
Emile Maurin 2017R28 L=30...
2017R28
28
1.723
Emile Maurin 2017R30 L=30...
2017R30
30
1.978
Emile Maurin 2017R32 L=30...
2017R32
32
2.251
Emile Maurin 2017R35 L=30...
2017R35
35
2.693
Emile Maurin 2017R36 L=30...
2017R36
36
2.850
Emile Maurin 2017R40 L=30...
2017R40
40
3.517
Emile Maurin 2017R45 L=30...
2017R45
45
4.451
Emile Maurin 2017R48 L=30...
2017R48
48
5.064
Emile Maurin 2017R50 L=30...
2017R50
50
5.495
Emile Maurin 2017R52 L=30...
2017R52
52
5.943
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D