피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-AS - Weld couplings
Conexa
Schweissverschraubungen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/3_schweiss/c_as_asmtab.prj},{NB=C-AS 42 L},{BEZ1=AS 42 L},{AUS=Set},{MAT=C},{NR=42},{BAU=L},{REIHE=XL},{D1=42},{D3=36},{D4=46},{L1=46},{L2=35.0},{L3=58},{S1=55},{S2=60},{L1E=46},{L3A=16},{NDM=52},{P=2.0},{LTR=22.000},{ER=0.070},{VERS=10},{PPATH=assemblies/c_as_asmtpl.prj},{KGEINZEL=33.7},{KGSET=21.6},{C=160},{CF=160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-AS 06 L
C-AS 06 L
L
315
6
4
10
21
14.0
29
12
14
1.4
CONEXA C-AS 08 L
C-AS 08 L
L
315
8
6
12
23
16.0
31
14
17
3.0
CONEXA C-AS 10 L
C-AS 10 L
L
315
10
8
14
25
18.0
33
17
19
4.0
CONEXA C-AS 12 L
C-AS 12 L
L
315
12
10
16
25
18.0
33
19
22
5.1
CONEXA C-AS 15 L
C-AS 15 L
L
315
15
12
19
29
22.0
37
22
27
8.5
CONEXA C-AS 18 L
C-AS 18 L
L
315
18
15
22
31
23.5
40
27
32
12.7
CONEXA C-AS 22 L
C-AS 22 L
L
160
22
19
27
36
28.5
45
32
36
18.1
CONEXA C-AS 28 L
C-AS 28 L
L
160
28
24
32
38
30.5
47
41
41
25.6
CONEXA C-AS 35 L
C-AS 35 L
L
160
35
30
40
43
32.5
54
46
50
37.5
CONEXA C-AS 42 L
C-AS 42 L
L
160
42
36
46
46
35.0
58
55
60
55.3
CONEXA C-AS 06 S
C-AS 06 S
S
630
6
4
11
26
19.0
34
14
17
3.8
CONEXA C-AS 08 S
C-AS 08 S
S
630
8
5
13
28
21.0
36
17
19
5.2
CONEXA C-AS 10 S
C-AS 10 S
S
630
10
7
15
30
22.5
39
19
22
7.1
CONEXA C-AS 12 S
C-AS 12 S
S
630
12
8
17
32
24.5
41
22
24
9.0
CONEXA C-AS 14 S
C-AS 14 S
S
630
14
10
19
35
27.0
45
24
27
12.3
CONEXA C-AS 16 S
C-AS 16 S
S
400
16
12
21
35
26.5
45
27
30
15.0
CONEXA C-AS 20 S
C-AS 20 S
S
400
20
16
26
40
29.5
51
32
36
23.3
CONEXA C-AS 25 S
C-AS 25 S
S
400
25
20
31
44
32.0
56
41
46
43.2
CONEXA C-AS 30 S
C-AS 30 S
S
400
30
25
36
49
35.5
62
46
50
52.7
CONEXA C-AS 38 S
C-AS 38 S
S
250
38
32
44
54
38.0
69
55
60
78.2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D