품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
xirodur® F180 Polymer Ball Bearings - Radial deep-groove ball bearings
igus
xiros®
Powered by
CAD모델 선택
{igus/xiros/xirodur_f180_asmtab.prj},{NB=BB-608-F180-10-ES},{INFO=INFO},{MAT1=F180},{MAT2=10},{MAT3=ES},{D1=8},{D2=22},{B1=7},{GZ=2300},{DIN=608},{PPATH=assemblies/xirodur_f180_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
MAT1
Material of inner/outer races
ⁿ/ₐ
D1
Inner-Ø
[mm]
D2
Outer-Ø
[mm]
B1
Width
[mm]
TKA
[N]
STK
Stat. bearing
[N]
DTK
Dynamic bearing
[N]
GZ
Max. speed
[rpm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
BB-623-F180-10-ES
BB-623-F180-10-ES
F180
3
10
4
10.000
18
22
4600
0.4
BB-624-F180-10-ES
BB-624-F180-10-ES
F180
4
13
5
0.000
0
0
0.0
BB-625-F180-10-ES
BB-625-F180-10-ES
F180
5
16
5
0.000
0
0
0.0
BB-626-F180-10-ES
BB-626-F180-10-ES
F180
6
19
6
50.000
43
65
2500
2.1
BB-608-F180-10-ES
BB-608-F180-10-ES
F180
8
22
7
69.000
58
82
2300
3.8
BB-6000-F180-10-ES
BB-6000-F180-10-ES
F180
10
26
8
80.000
71
105
2000
5.9
BB-6001-F180-10-ES
BB-6001-F180-10-ES
F180
12
28
8
0.000
0
0
0.0
BB-6002-F180-10-ES
BB-6002-F180-10-ES
F180
15
32
9
0.000
0
0
0.0
BB-6003-F180-10-ES
BB-6003-F180-10-ES
F180
17
35
10
0.000
0
0
0.0
BB-6004-F180-10-ES
BB-6004-F180-10-ES
F180
20
42
12
0.000
0
0
0.0
BB-6005-F180-10-ES
BB-6005-F180-10-ES
F180
20
42
12
0.000
0
0
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D