피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: MuA
생성됨: 28.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MuA
ASTO - KWL - Connection sleeve, oval, 90° ASTO
MuA
Heat recovery ventilation
Powered by
CAD모델 선택
{mua/kontrollierte_wohnraumlueftung/asto_kwl.prj},{NB=ASTO50195(L=40, H=50, B=195(A_200)-KWL},{SA810ID03=29680_kwl},{AUS=0},{H=50},{B=195},{E3=40},{L=40},{BB=10},{AI=0.040},{CNSMASSEXACT=0.20},{CNSQUANTITY=10},{T=0.600},{K=0.0},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=2},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{SA810ID04=29680},{LODDEST=A},{LOD=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Anwendungsbereich
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Material/System
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Verbindungsart I
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Brandschutzklasse
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Verlegeort
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Einbaulage
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Produktkennung
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Querschnittsform
ⁿ/ₐ
SA700ID08
Nenndrucksystem
ⁿ/ₐ
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Item number
ⁿ/ₐ
SBEZ
Product description
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
B
Width
[mm]
E3
Insertion
[mm]
L
Installation length
[mm]
BB
Board width
[m2]
AI
Surface
[m2]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSQUANTITY
Package unit
[Stk]
ASTO50195-KWL
29680_kwl
29680
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Lüftung
ASTO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
29680
ASTO50195
50
195
40
40
10
0.040
0.20
10
ASTO50260-KWL
29681_kwl
29681
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Lüftung
ASTO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
29681
ASTO50260
50
260
40
40
10
0.052
0.26
10
ASTO80320-KWL
29682_kwl
29682
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Lüftung
ASTO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
29682
ASTO80320
80
320
80
50
15
0.107
0.64
4
ASTO100350-KWL
29686_kwl
29686
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Lüftung
ASTO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
29686
ASTO100350
100
350
80
50
15
0.119
0.70
10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D