피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
ASME B18.21.1 ETLW - External Tooth-Look Washer
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/asme_b_18_21_1_etlw.prj},{NB=ASME B18.21.1 ETLW #4U51460.011.0001},{CNSORDERNO=U51460.011.0001},{D=#4},{D1=0.1120},{CNSAVOID=},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME B18.21.1},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=External teeth},{TYPE=Toothed lock washer},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2 (AISI304/18-8)},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=},{INTRASTATCODE=7318210091},{ECLASS=23-10-01-01},{UNSPSC=31161801},{ETIM=},{PACKAGING=},{FABNETWEIGHT=0.060},{A=0.115},{B=0.245},{C=0.012},{STANDARDSMALL=asme_b_18_21_1_etlw.png},{LOD=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[인치]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat code
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging unit
[PCS]
A
Diameter Inside
[인치]
B
Diameter Outside
[인치]
C
Thickness
[인치]
ASME B18.21.1 ETLW #4
U37420.011.0001
#4
#4
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00006
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
0.115
0.245
0.012
ASME B18.21.1 ETLW #6
U37420.013.0001
#6
#6
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00008
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
0.141
0.305
0.016
ASME B18.21.1 ETLW #8
U37420.016.0001
#8
#8
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00013
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
0.168
0.365
0.018
ASME B18.21.1 ETLW #10
U37420.019.0001
#10
#10
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00016
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
0.195
0.395
0.018
ASME B18.21.1 ETLW #12
U37420.021.0001
#12
#12
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00029
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
0.221
0.460
0.020
ASME B18.21.1 ETLW 1/4
U37420.025.0001
1/4
1/4
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00031
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
0.256
0.494
0.023
ASME B18.21.1 ETLW 5/16
U37420.031.0001
5/16
5/16
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00044
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
0.320
0.588
0.028
ASME B18.21.1 ETLW 3/8
U37420.037.0001
3/8
3/8
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00069
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
0.384
0.670
0.032
ASME B18.21.1 ETLW 7/16
U37420.043.0001
7/16
7/16
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00076
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
0.448
0.740
0.032
ASME B18.21.1 ETLW 1/2
U37420.050.0001
1/2
1/2
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00148
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
0.513
0.880
0.037
ASME B18.21.1 ETLW 9/16
U37420.056.0001
9/16
9/16
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00158
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
0.576
0.960
0.037
ASME B18.21.1 ETLW 5/8
U37420.062.0001
5/8
5/8
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00190
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
0.641
1.045
0.042
ASME B18.21.1 ETLW 3/4
U37420.075.0001
3/4
3/4
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00300
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
0.768
1.220
0.047
ASME B18.21.1 ETLW 7/8
U37420.087.0001
7/8
7/8
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00425
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
0.897
1.380
0.052
ASME B18.21.1 ETLW 1
U37420.100.0001
1
1
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Steel
Plain
0.00640
Y
7318210095
23-10-01-01
31161801
1.025
1.590
0.059
ASME B18.21.1 ETLW #4
U50450.011.0001
#4
#4
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Bronze
PH
0.00006
Y
7415210000
23-10-01-01
31161801
0.115
0.245
0.012
ASME B18.21.1 ETLW #6
U50450.013.0001
#6
#6
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Bronze
PH
0.00008
Y
7415210000
23-10-01-01
31161801
0.141
0.305
0.016
ASME B18.21.1 ETLW #8
U50450.016.0001
#8
#8
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Bronze
PH
0.00013
Y
7415210000
23-10-01-01
31161801
0.168
0.365
0.018
ASME B18.21.1 ETLW #10
U50450.019.0001
#10
#10
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Bronze
PH
0.00016
Y
7415210000
23-10-01-01
31161801
0.195
0.395
0.018
ASME B18.21.1 ETLW 1/4
U50450.025.0001
1/4
1/4
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Bronze
PH
0.00031
Y
7415210000
23-10-01-01
31161801
0.256
0.494
0.023
ASME B18.21.1 ETLW 5/16
U50450.031.0001
5/16
5/16
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Bronze
PH
0.00044
Y
7415210000
23-10-01-01
31161801
0.320
0.588
0.028
ASME B18.21.1 ETLW 3/8
U50450.037.0001
3/8
3/8
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Bronze
PH
0.00069
Y
7415210000
23-10-01-01
31161801
0.384
0.670
0.032
ASME B18.21.1 ETLW 5/16
U50450.050.0001
5/16
5/16
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Bronze
PH
0.00148
Y
7415210000
23-10-01-01
31161801
0.513
0.880
0.037
ASME B18.21.1 ETLW #4
U51460.011.0001
#4
#4
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2 (AISI304/18-8)
0.00006
Y
7318210091
23-10-01-01
31161801
0.115
0.245
0.012
ASME B18.21.1 ETLW #6
U51460.013.0001
#6
#6
Fabory
ASME B18.21.1
External teeth
Toothed lock washer
Stainless steel
A2 (AISI304/18-8)
0.00008
Y
7318210091
23-10-01-01
31161801
0.141
0.305
0.016
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D