Duplex Worms, Worm Gears (AGDL)
KHK KOHARA GEAR
Worms, Worms Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/worms_worms_gears/dww_gears_agdl_asmtab.prj},{NB=AGDL2.5-60R1On},{CN=AGDL2.5-60R1},{COMBINATION=1},{NM=2.5},{RR=1/60},{NT=60},{NS=1},{HT=R},{HA=3°52'},{A=15},{B=80},{C=150},{D=155},{D1=157.5},{E=22},{F=15},{G=37},{H=12},{I=133},{J=93.5},{MA=2.475},{MB=2.525},{SH=HB},{PN=KWGDL2.5-R1},{PN1=KWGDLS2.5-R1},{WMF=HB001.WMF},{X=0.5},{Y=1.5},{Y1=1.0},{R=2.50},{R1=16.0},{VERS=12},{PPATH=dww_gears_agdl_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
NM
Nominal axilal module
[mm]
RR
Reduction ratio
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
[mm]
NS
Number of starts
[mm]
HT
Hand of thread
ⁿ/ₐ
HA
Helix angle
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Throat diameter
[mm]
D1
Outside diameter
[mm]
E
Face width
[mm]
F
Hub width
[mm]
G
Total length
[mm]
H
Web thickness
[mm]
I
Web outside diameter
[mm]
J
Mounting distance
[mm]
MA
Duplex module ma
[mm]
MB
Duplex module mb
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
AGDL1.5-20R1
AGDL1.5-20R1
1.5
1/20
20
1
R
3°26'
8
22
30
33
34.5
14
10
24
0
0
27.5
1.485
1.515
H1
KWGDL1.5-R1
AGDL1.5-30R1
AGDL1.5-30R1
1.5
1/30
30
1
R
3°26'
10
30
45
48
49.5
14
10
24
0
0
35.0
1.485
1.515
H1
KWGDL1.5-R1
AGDL1.5-36R1
AGDL1.5-36R1
1.5
1/36
36
1
R
3°26'
10
35
54
57
58.5
14
10
24
0
0
39.5
1.485
1.515
H1
KWGDL1.5-R1
AGDL1.5-40R1
AGDL1.5-40R1
1.5
1/40
40
1
R
3°26'
12
35
60
63
64.5
14
10
24
0
0
42.5
1.485
1.515
H1
KWGDL1.5-R1
AGDL1.5-50R1
AGDL1.5-50R1
1.5
1/50
50
1
R
3°26'
12
45
75
78
79.5
14
10
24
0
0
50.0
1.485
1.515
H1
KWGDL1.5-R1
AGDL1.5-60R1
AGDL1.5-60R1
1.5
1/60
60
1
R
3°26'
12
50
90
93
94.5
14
10
24
0
0
57.5
1.485
1.515
H1
KWGDL1.5-R1
AGDL2-20R1
AGDL2-20R1
2.0
1/20
20
1
R
3°41'
12
33
40
44
46.0
18
15
33
0
0
35.5
1.980
2.020
H1
KWGDL2-R1
AGDL2-30R1
AGDL2-30R1
2.0
1/30
30
1
R
3°41'
15
40
60
64
66.0
18
15
33
0
0
45.5
1.980
2.020
H1
KWGDL2-R1
AGDL2-36R1
AGDL2-36R1
2.0
1/36
36
1
R
3°41'
15
45
72
76
78.0
18
15
33
0
0
51.5
1.980
2.020
H1
KWGDL2-R1
AGDL2-40R1
AGDL2-40R1
2.0
1/40
40
1
R
3°41'
15
45
80
84
86.0
18
15
33
0
0
55.5
1.980
2.020
H1
KWGDL2-R1
AGDL2-50R1
AGDL2-50R1
2.0
1/50
50
1
R
3°41'
15
50
100
104
106.0
18
15
33
0
0
65.5
1.980
2.020
H1
KWGDL2-R1
AGDL2-60R1
AGDL2-60R1
2.0
1/60
60
1
R
3°41'
15
60
120
124
126.0
18
15
33
0
0
75.5
1.980
2.020
H1
KWGDL2-R1
AGDL2.5-20R1
AGDL2.5-20R1
2.5
1/20
20
1
R
3°52'
15
40
50
55
57.5
22
15
37
0
0
43.5
2.475
2.525
H1
KWGDL2.5-R1
AGDL2.5-30R1
AGDL2.5-30R1
2.5
1/30
30
1
R
3°52'
15
40
75
80
82.5
22
15
37
0
0
56.0
2.475
2.525
H1
KWGDL2.5-R1
AGDL2.5-36R1
AGDL2.5-36R1
2.5
1/36
36
1
R
3°52'
15
45
90
95
97.5
22
15
37
0
0
63.5
2.475
2.525
H1
KWGDL2.5-R1
AGDL2.5-40R1
AGDL2.5-40R1
2.5
1/40
40
1
R
3°52'
15
45
100
105
107.5
22
15
37
10
86
68.5
2.475
2.525
HB
KWGDL2.5-R1
AGDL2.5-50R1
AGDL2.5-50R1
2.5
1/50
50
1
R
3°52'
15
60
125
130
132.5
22
15
37
12
108
81.0
2.475
2.525
HB
KWGDL2.5-R1
AGDL2.5-60R1
AGDL2.5-60R1
2.5
1/60
60
1
R
3°52'
15
80
150
155
157.5
22
15
37
12
133
93.5
2.475
2.525
HB
KWGDL2.5-R1
AGDL3-20R1
AGDL3-20R1
3.0
1/20
20
1
R
3°54'
20
50
60
66
69.0
28
17
45
0
0
52.0
2.970
3.030
H1
KWGDL3-R1
AGDL3-30R1
AGDL3-30R1
3.0
1/30
30
1
R
3°54'
20
55
90
96
99.0
28
17
45
0
0
67.0
2.970
3.030
H1
KWGDL3-R1
AGDL3-36R1
AGDL3-36R1
3.0
1/36
36
1
R
3°54'
20
60
108
114
117.0
28
17
45
0
0
76.0
2.970
3.030
H1
KWGDL3-R1
AGDL3-40R1
AGDL3-40R1
3.0
1/40
40
1
R
3°54'
20
60
120
126
129.0
28
17
45
14
106
82.0
2.970
3.030
HB
KWGDL3-R1
AGDL3-50R1
AGDL3-50R1
3.0
1/50
50
1
R
3°54'
20
70
150
156
159.0
28
17
45
14
134
97.0
2.970
3.030
HB
KWGDL3-R1
AGDL3-60R1
AGDL3-60R1
3.0
1/60
60
1
R
3°54'
20
80
180
186
189.0
28
17
45
14
164
112.0
2.970
3.030
HB
KWGDL3-R1
AGDL3.5-20R1
AGDL3.5-20R1
3.5
1/20
20
1
R
3°47'
20
55
70
77
80.5
32
18
50
0
0
61.5
3.465
3.535
H1
KWGDL3.5-R1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D