피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EX-EVSG LT - ATEX Verschlussschrauben; metrisch / ATEX stop ends, metric
WISKA
ATEX Ex e/i cable glands and accessories, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/ex_evsg_lt.prj},{NB=EX-EVSG 25 LTRAL 900510109532},{CNSORDERNO=10109532},{TYP=EX-EVSG 25 LT},{RAL=RAL 9005},{D=M25x1.5},{TL=20},{L=15},{SW1=29},{SW2=8},{E1=31},{E2=9},{CNSMAT=Schraube: Polyamid / O-Ring: Silikon | Screw: polyamide/ gasket: silicone},{EXM=Ex eb, Ex tb},{EXA=IECEx, ATEX},{SGE=IP66 / IP68 (5 bar 30 min)},{ETEMP=-60°C bis 75°C},{CNSQUANTITY=100},{D1=25},{P=1.5},{D2=14.0},{C=3},{H=5},{K=1.32},{R=1.00},{A=0.5},{C1=18.0},{A1=28.5},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10109532/ex-evsg-25-lt.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/143/pde/10109532/ex-evsg-25-lt.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW1
Key width
[mm]
SW2
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
E2
Width across corners
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
EXM
Ex-Marking
ⁿ/ₐ
EXA
EX-Approval
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKA EX-EVSG 12 LTRAL 90...
10109529
EX-EVSG 12 LT
RAL 9005
M12x1.5
19
15
16
6
18
7
Schraube: Polyamid / O-Ri...
Ex eb, Ex tb
IECEx, ATEX
IP66 / IP68 (5 bar 30 min...
-60°C bis 75°C
100
WISKA EX-EVSG 16 LTRAL 90...
10109530
EX-EVSG 16 LT
RAL 9005
M16x1.5
19
15
20
8
22
9
Schraube: Polyamid / O-Ri...
Ex eb, Ex tb
IECEx, ATEX
IP66 / IP68 (5 bar 30 min...
-60°C bis 75°C
100
WISKA EX-EVSG 20 LTRAL 90...
10109531
EX-EVSG 20 LT
RAL 9005
M20x1.5
19
15
24
8
26
9
Schraube: Polyamid / O-Ri...
Ex eb, Ex tb
IECEx, ATEX
IP66 / IP68 (5 bar 30 min...
-60°C bis 75°C
100
WISKA EX-EVSG 25 LTRAL 90...
10109532
EX-EVSG 25 LT
RAL 9005
M25x1.5
20
15
29
8
31
9
Schraube: Polyamid / O-Ri...
Ex eb, Ex tb
IECEx, ATEX
IP66 / IP68 (5 bar 30 min...
-60°C bis 75°C
100
WISKA EX-EVSG 32 LTRAL 90...
10109533
EX-EVSG 32 LT
RAL 9005
M32x1.5
20
15
36
8
39
9
Schraube: Polyamid / O-Ri...
Ex eb, Ex tb
IECEx, ATEX
IP66 / IP68 (5 bar 30 min...
-60°C bis 75°C
50
WISKA EX-EVSG 40 LTRAL 90...
10109534
EX-EVSG 40 LT
RAL 9005
M40x1.5
20
15
46
8
50
9
Schraube: Polyamid / O-Ri...
Ex eb, Ex tb
IECEx, ATEX
IP66 / IP68 (5 bar 30 min...
-60°C bis 75°C
30
WISKA EX-EVSG 50 LTRAL 90...
10109535
EX-EVSG 50 LT
RAL 9005
M50x1.5
20
15
55
8
60
9
Schraube: Polyamid / O-Ri...
Ex eb, Ex tb
IECEx, ATEX
IP66 / IP68 (5 bar 30 min...
-60°C bis 75°C
30
WISKA EX-EVSG 63 LTRAL 90...
10109536
EX-EVSG 63 LT
RAL 9005
M63x1.5
20
15
68
8
73
9
Schraube: Polyamid / O-Ri...
Ex eb, Ex tb
IECEx, ATEX
IP66 / IP68 (5 bar 30 min...
-60°C bis 75°C
30
WISKA EX-EVSG 75 LTRAL 90...
10109537
EX-EVSG 75 LT
RAL 9005
M75x1.5
20
15
82
8
90
9
Schraube: Polyamid / O-Ri...
Ex eb, Ex tb
IECEx, ATEX
IP66 / IP68 (5 bar 30 min...
-60°C bis 75°C
2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D