00004000 - Steel 4 markHexagon upset head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/machine_screws/0000j.prj},{NB=00-00-4000-0060-0200},{SIZE=M 6},{L=20},{P=1},{TOH=2},{K=4},{TK=+-0.15},{S=10},{TS=-0.2},{E=11},{L1=10,12,15,16,20,25,30,35,40,45,50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p: Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
K
k: Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
S
s: Width
[mm]
TS
tolerance-s
[mm]
E
Width
[mm]
00-00-4000-0060-0100
M 6
10
00-00-4000-0060-0100
1
2
4
+-0.15
10
-0.2
11
00-00-4000-0060-0120
M 6
12
00-00-4000-0060-0120
1
2
4
+-0.15
10
-0.2
11
00-00-4000-0060-0150
M 6
15
00-00-4000-0060-0150
1
2
4
+-0.15
10
-0.2
11
00-00-4000-0060-0160
M 6
16
00-00-4000-0060-0160
1
2
4
+-0.15
10
-0.2
11
00-00-4000-0060-0200
M 6
20
00-00-4000-0060-0200
1
2
4
+-0.15
10
-0.2
11
00-00-4000-0060-0250
M 6
25
00-00-4000-0060-0250
1
2
4
+-0.15
10
-0.2
11
00-00-4000-0060-0300
M 6
30
00-00-4000-0060-0300
1
2
4
+-0.15
10
-0.2
11
00-00-4000-0060-0350
M 6
35
00-00-4000-0060-0350
1
2
4
+-0.15
10
-0.2
11
00-00-4000-0060-0400
M 6
40
00-00-4000-0060-0400
1
2
4
+-0.15
10
-0.2
11
00-00-4000-0060-0450
M 6
45
00-00-4000-0060-0450
1
2
4
+-0.15
10
-0.2
11
00-00-4000-0060-0500
M 6
50
00-00-4000-0060-0500
1
2
4
+-0.15
10
-0.2
11
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D