SO 43724 T METR - Male adaptor tee union METR
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_43724_t.prj},{NB=SO 43724-2-M5-2 018.3743.050},{TYPE=SO 43724-2-M5-2},{MATNR=018.3743.050},{DK=2.00},{MZK=M5},{DK3=2.00},{MZX=5},{BAR=125},{M=M6x0.75},{SW1=8},{SW2=7},{L1=16.5},{L2=12.0},{ZK1=12.5},{ZK2=8.5},{EK=1.5},{KG=1.210},{NDM=6.0},{P=0.750},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 43724-2-M5-2 018.3743....
SO 43724-2-M5-2
018.3743.050
2.00
M5
2.00
125
M6x0.75
8
7
16.5
12.0
12.5
8.5
1.5
1.210
CW617N (Messing)
SO 43724-3-M5-3 018.3743....
SO 43724-3-M5-3
018.3743.055
3.00
M5
3.00
125
M6x0.75
8
7
18.0
12.0
13.0
8.5
2.2
1.290
CW617N (Messing)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D