您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LTBJAB,LTBRAB,LTBRB - Long Timing Belts Standard Type -Configurable No. of Teeth Joint Process-
Misumi
FA工厂自动化
48_同步齿形带
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/48_timing_belts/ltbjab.prj},{NB=LTBJAB-T5100-120_info-1-12-12},{TYPE=LTBJAB},{MATB=Polyurethane},{OT=-20~70},{BT=T5},{BNW=100},{NT=120},{ANGLE=40},{RSSP=1},{NT1=12},{NT2=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATCW
芯线材质
ⁿ/ₐ
OT
动作温度(度)
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距
[mm]
ANGLE
2θ(°)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HH
h
[mm]
II
i
[mm]
LRR
Lr
[mm]
W
皮带单位重量(宽度10mm)
[g/m]
BW
皮带宽度
[mm]
AT
容许张力
[N]
C
C 轴的中心距
[mm]
NOTE
使用注意事项
ⁿ/ₐ
LTBJAB-T5100-120
LTBJAB-T5100-120
Polyurethane
Steel Cord
-20~70
5
40
2.2
1.2
1
2.67
22.1
10
110
270.00
-
LTBRAB-T5100-120
LTBRAB-T5100-120
Polyurethane
Steel Cord
-20~70
5
40
2.2
1.2
1
2.67
22.1
10
110
270.00
-
LTBRB-T10150-70
LTBRB-T10150-70
Polyurethane
Aramid Core Wire
-20~70
10
40
4.5
2.5
2
5.32
47.6
15
300
270.00
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D