BMAFLKP,G-BMAFLKP - 유압/수압용매니폴드-피치지정-BMAF시리즈-60각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmaflkp.prj},{NB=BMAFLKP3-Q2-R2-S2-P35},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{Q=2},{R=2},{S=2},{P=35},{N=2},{PT=9},{A=60},{B=60},{E=30},{F=30},{X=7.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMAFLKP2-Q2-R2-S2-P35
BMAFLKP2-Q2-R2-S2-P35
SS400
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
2
1
6
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMAFLKP3-Q2-R2-S2-P35
BMAFLKP3-Q2-R2-S2-P35
SS400
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
3
2
9
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMAFLKP4-Q2-R2-S2-P35
BMAFLKP4-Q2-R2-S2-P35
SS400
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
4
3
12
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMAFLKP5-Q2-R2-S2-P35
BMAFLKP5-Q2-R2-S2-P35
SS400
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
5
4
15
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMAFLKP6-Q2-R2-S2-P40
BMAFLKP6-Q2-R2-S2-P40
SS400
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
6
5
18
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D