MSBMF, SMSBF - 스트리퍼볼트 - 수나사타입/전체길이지정타입
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/msbmf.prj},{NB=MSBMF5.5-L10-F4},{MAT=},{D=5.5},{DTOL=-0.020/-0.050},{L=10.0},{F=4.0},{A=9},{B=3.0},{C=2.2},{E=4.0},{MP=4x0.7},{T=6.0},{M=4.0},{P=0.70},{LF=L+F<=47},{LMAX=40},{LF0=47},{ALT1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LTOL
L치수공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
T
[mm]
LF
L+F 가공조건
[mm]
MSBMF4-L10-F2.5
MSBMF4-L10-F2.5
4.0
+/- 0.05
7
2.5
1.6
3.0
2.5x0.45
4.5
L+F<=46
MSBMF4.5-L10-F3
MSBMF4.5-L10-F3
4.5
+/- 0.05
7
2.5
1.6
3.0
3x0.5
5.0
L+F<=46
MSBMF5-L10-F3
MSBMF5-L10-F3
5.0
+/- 0.05
9
3.0
2.2
4.0
3x0.5
5.5
L+F<=47
MSBMF5.5-L10-F4
MSBMF5.5-L10-F4
5.5
+/- 0.05
9
3.0
2.2
4.0
4x0.7
6.0
L+F<=47
MSBMF6-L10-F4
MSBMF6-L10-F4
6.0
+/- 0.05
10
4.0
2.5
5.0
4x0.7
6.5
L+F<=59
MSBMF6.5-L10-F5
MSBMF6.5-L10-F5
6.5
+/- 0.05
10
4.0
2.5
5.0
5x0.8
7.0
L+F<=59
MSBMF8-L10-F6
MSBMF8-L10-F6
8.0
+/- 0.05
13
5.0
3.0
6.0
6x1.0
8.7
L+F<=70
MSBMF10-L10-F8
MSBMF10-L10-F8
10.0
+/- 0.05
16
6.0
4.0
8.0
8x1.25
10.8
L+F<=72
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D