SL-SETHS, SH-SETHS, SHD-SETHS - (Precision Cleaning) Circular Post - One EndTapped and One End Threaded, Configurable Length and Thread Length Dia. Configurable -Wrench Flats-
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_seths.prj},{NB=SL-SETHS10-20-F8-SC0-M3-N3},{MAT=304},{ST=-},{CM=SL-},{D=10},{L=20.0},{LMIN1=20},{F=8.0},{SC=0.0},{M=3},{N=3},{W=8},{LL1=8},{A=2.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{MLC=0},{ALT5=},{HL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
A
[mm]
HLDD
D
[mm]
SL-SETHS5-16-F5-SC0-M2.6-...
SL-SETHS5-16-F5-SC0-M2.6-...
SL-SETHS
5
4
8
1.0
0.0
SL-SETHS6-15-F5-SC0-M3-N3
SL-SETHS6-15-F5-SC0-M3-N3
SL-SETHS
6
5
8
1.0
0.0
SL-SETHS8-20-F8-SC0-M3-N3
SL-SETHS8-20-F8-SC0-M3-N3
SL-SETHS
8
7
8
1.6
0.0
SL-SETHS10-20-F8-SC0-M3-N...
SL-SETHS10-20-F8-SC0-M3-N...
SL-SETHS
10
8
8
2.0
0.0
SL-SETHS12-25-F10-SC0-M4-...
SL-SETHS12-25-F10-SC0-M4-...
SL-SETHS
12
10
10
2.5
0.0
SL-SETHS15-30-F12-SC0-M5-...
SL-SETHS15-30-F12-SC0-M5-...
SL-SETHS
15
13
10
3.0
0.0
SL-SETHS20-40-F15-SC0-M5-...
SL-SETHS20-40-F15-SC0-M5-...
SL-SETHS
20
17
10
3.5
0.0
SL-SETHS25-55-F20-SC0-M5-...
SL-SETHS25-55-F20-SC0-M5-...
SL-SETHS
25
22
10
4.0
0.0
SL-SETHS30-65-F25-SC0-M5-...
SL-SETHS30-65-F25-SC0-M5-...
SL-SETHS
30
27
15
5.0
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D