SL-KJPGVS, SH-KJPGVS, SHD-KJPGVS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspection Jigs - Diamond, Stepped, Configurable - Sg6/F 0 -0.03
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/sl_kjpgvs_asmtab.prj},{NB=SL-KJPGVS20-P10-S5-F1-L5-B5-V6-W1},{CO=SL},{D=20},{P=10.00},{V=6.0},{W=1.0},{S=5.00},{F=1.0},{L=5},{B=5},{ALT1=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=},{ZC=0},{ALT3=},{PPATH=sl_kjpgvs/sl_kjpgvs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
SL-KJPGVS8-P4.01-S3-F0.3-...
SL-KJPGVS8-P4.01-S3-F0.3-...
8
M4
SL-KJPGVS10-P4.01-S3-F0.3...
SL-KJPGVS10-P4.01-S3-F0.3...
10
M5
SL-KJPGVS12-P4.01-S3-F0.3...
SL-KJPGVS12-P4.01-S3-F0.3...
12
M5
SL-KJPGVS16-P8-S3-F0.5-L5...
SL-KJPGVS16-P8-S3-F0.5-L5...
16
M5
SL-KJPGVS20-P10-S5-F1-L5-...
SL-KJPGVS20-P10-S5-F1-L5-...
20
M5
SL-KJPGVS25-P15-S8-F2-L5-...
SL-KJPGVS25-P15-S8-F2-L5-...
25
M5
SL-KJPGVS10L-P10-S5-F1-L5...
SL-KJPGVS10L-P10-S5-F1-L5...
10L
M5
SL-KJPGVS12L-P12-S6-F2-L5...
SL-KJPGVS12L-P12-S6-F2-L5...
12L
M5
SL-KJPGVS16L-P16-S8-F2-L5...
SL-KJPGVS16L-P16-S8-F2-L5...
16L
M5
SL-KJPGVS20L-P20-S10-F2-L...
SL-KJPGVS20L-P20-S10-F2-L...
20L
M5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D