피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
MAOB
MAKISHINKO CO.,LTD.
MA Series
Powered by
CAD모델 선택
{makishinko/ma_series/maob_asmtab.prj},{NB=MAOB80C10},{SZ=80},{DOF=C},{RA=10},{A=240},{AB=145},{AC=95},{AD=42},{AE=103},{AF=150},{AG=150},{AH=190},{BA=138},{BB=71},{BC=67},{BF=96},{BG=160},{BH=134},{BI=190},{C=140},{E=13},{H=240},{HA=265},{HB=96},{HC=80},{HD=64},{HE=89},{HF=25},{J=M12},{L=24},{AI=30},{AJ=6},{D=25},{W=8},{TH=28.0},{GH=38},{XJ=10},{TL=41.3},{CA=45},{CB=50},{TK=Input shaft : One side round, Input shaft : Both side square},{MASS=26},{Q=1.0},{NDMJ=12.000},{PPATH=maob_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SZ
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
AH
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BF
[mm]
BH
[mm]
C
[mm]
HB
[mm]
HC
[mm]
HD
[mm]
J
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
AI
[mm]
AJ
[mm]
D
h6
[mm]
TK
Type of key
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[kg]
Q
Oil
ⁿ/ₐ
MAOB50C10
MAOB50C10
50
165
100
65
28
72
100
130
107
55
52
84
104
108
65
50
50
M8
16
21
5
18
Input shaft : One side ro...
9
0.3
MAOB63C10
MAOB63C10
63
186
113
73
36
77
120
146
117
60
57
90
114
118
77
63
50
M10
20
25
5
20
Input shaft : One side ro...
13
0.4
MAOB80C10
MAOB80C10
80
240
145
95
42
103
150
190
138
71
67
96
134
140
96
80
64
M12
24
30
6
25
Input shaft : One side ro...
26
1.0
MAOB100C10
MAOB100C10
100
280
165
115
42
123
190
230
158
81
77
120
154
160
120
100
80
M12
24
30
6
28
Input shaft : One side ro...
40
1.5
MAOB125C10
MAOB125C10
125
353
208
145
58
150
240
290
198
101
97
150
194
200
150
125
100
M16
32
43
7
35
Input shaft : One side ro...
82
3.0
MAOB140C10
MAOB140C10
140
390
230
160
58
172
250
320
216
108
108
160
216
220
170
140
110
M16
32
43
7
38
Input shaft : One side ro...
113
5.0
MAOB160C10
MAOB160C10
160
460
275
185
82
193
300
370
246
123
123
180
246
250
190
160
120
M20
40
61
9
45
Input shaft : One side ro...
156
9.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D