您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
AFU-3836AL Series
FREEBEAR corporation
Pneumatically Actuated Unit
Powered by
CAD模型選擇
{freebear/freebear_unit_1/afu_3836al_asmtab.prj},{NB=AFU-3836AL-13(U)},{CNSORDERNO=AFU-3836AL-13},{POB=U},{L=560},{L2=546},{P=12xP40=480},{M=2.8},{RTAX1=4.03kN(411kgf)},{RTAX2=5.07kN(517kgf)},{RTAX3=6.11kN(623kgf)},{VER=13},{PPATH=afu_3836al_parts/afu_3836al_asmtpl.prj},{OAP03=3.06 (311.5)},{OAP04=4.03 (411.0)},{OAP05=5.07 (517.0)},{OAP06=6.11 (623.0)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Model
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L2
[mm]
P
Ball Pitch, Number
[mm]
M
Weight
[kg]
OAP03
Operating air pressure 0.3MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP04
Operating air pressure 0.4MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP05
Operating air pressure 0.5MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP06
Operating air pressure 0.6MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
AFU-3836AL-1
AFU-3836AL-1
80
66
-
0.4
0.24 (24.0)
0.31 (32.0)
0.39 (40.0)
0.47 (48.0)
AFU-3836AL-2
AFU-3836AL-2
120
106
40
0.6
0.47 (48.0)
0.62 (63.0)
0.78 (80.0)
0.94 (96.0)
AFU-3836AL-3
AFU-3836AL-3
160
146
2xP40=80
0.8
0.71 (72.0)
0.93 (95.0)
1.17 (119.0)
1.41 (144.0)
AFU-3836AL-4
AFU-3836AL-4
200
186
3xP40=120
1.0
0.94 (96.0)
1.24 (126.0)
1.56 (159.0)
1.88 (192.0)
AFU-3836AL-5
AFU-3836AL-5
240
226
4xP40=160
1.2
1.18 (120.0)
1.55 (158.0)
1.95 (199.0)
2.35 (240.0)
AFU-3836AL-6
AFU-3836AL-6
280
266
5xP40=200
1.4
1.41 (144.0)
1.86 (190.0)
2.34 (239.0)
2.82 (288.0)
AFU-3836AL-7
AFU-3836AL-7
320
306
6xP40=240
1.6
1.65 (167.5)
2.17 (221.0)
2.73 (278.0)
3.29 (335.0)
AFU-3836AL-8
AFU-3836AL-8
360
346
7xP40=280
1.8
1.88 (191.5)
2.48 (253.0)
3.12 (318.0)
3.76 (383.0)
AFU-3836AL-9
AFU-3836AL-9
400
386
8xP40=320
2.0
2.12 (215.5)
2.79 (285.0)
3.51 (358.0)
4.23 (431.0)
AFU-3836AL-10
AFU-3836AL-10
440
426
9xP40=360
2.2
2.35 (239.5)
3.10 (316.0)
3.90 (398.0)
4.70 (479.0)
AFU-3836AL-11
AFU-3836AL-11
480
466
10xP40=400
2.4
2.59 (263.5)
3.41 (348.0)
4.29 (437.0)
5.17 (527.0)
AFU-3836AL-12
AFU-3836AL-12
520
506
11xP40=440
2.6
2.82 (287.5)
3.72 (379.0)
4.68 (477.0)
5.64 (575.0)
AFU-3836AL-13
AFU-3836AL-13
560
546
12xP40=480
2.8
3.06 (311.5)
4.03 (411.0)
5.07 (517.0)
6.11 (623.0)
AFU-3836AL-14
AFU-3836AL-14
600
586
13xP40=520
3.0
3.29 (335.5)
4.34 (443.0)
5.46 (557.0)
6.58 (671.0)
AFU-3836AL-15
AFU-3836AL-15
640
626
14xP40=560
3.3
3.53 (359.5)
4.65 (474.0)
5.85 (597.0)
7.05 (719.0)
AFU-3836AL-16
AFU-3836AL-16
680
666
15xP40=600
3.5
3.76 (383.5)
4.96 (506.0)
6.24 (636.0)
7.52 (767.0)
AFU-3836AL-17
AFU-3836AL-17
720
706
16xP40=640
3.7
4.00 (407.5)
5.27 (537.0)
6.63 (676.0)
7.99 (815.0)
AFU-3836AL-18
AFU-3836AL-18
760
746
17xP40=680
3.9
4.23 (431.5)
5.58 (569.0)
7.02 (716.0)
8.46 (863.0)
AFU-3836AL-19
AFU-3836AL-19
800
786
18xP40=720
4.1
4.47 (455.5)
5.89 (601.0)
7.41 (756.0)
8.93 (911.0)
AFU-3836AL-20
AFU-3836AL-20
840
826
19xP40=760
4.3
4.70 (479.5)
6.20 (632.0)
7.80 (795.0)
9.40 (959.0)
AFU-3836AL-21
AFU-3836AL-21
880
866
20xP40=800
4.5
4.94 (503.0)
6.51 (664.0)
8.19 (835.0)
9.87 (1,006.0)
AFU-3836AL-22
AFU-3836AL-22
920
906
21xP40=840
4.7
5.17 (527.0)
6.82 (695.0)
8.58 (875.0)
10.34 (1,054.0)
AFU-3836AL-23
AFU-3836AL-23
960
946
22xP40=880
4.9
5.41 (551.0)
7.13 (727.0)
8.97 (915.0)
10.81 (1,102.0)
AFU-3836AL-24
AFU-3836AL-24
1000
986
23xP40=920
5.1
5.64 (575.0)
7.44 (759.0)
9.36 (954.0)
11.28 (1,150.0)
AFU-3836AL-25
AFU-3836AL-25
1040
1026
24xP40=960
5.3
5.88 (599.0)
7.75 (790.0)
9.75 (994.0)
11.75 (1,198.0)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D