피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 316 - Wing screws
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_316.prj},{NB=Fluegelschraube DIN 316 M8x16 16210.080.016High},{CNSORDERNO=16210.080.016},{D=8},{L=16},{PACKAGING=100},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=18.290},{P=1.250},{A=4.000},{DW=16.000},{DK=12.500},{E=39.000},{G1=2.800},{G2=4.400},{H=20.000},{K=10.000},{R1=6.000},{R2=0.400},{R3=1.000},{R4=3.000},{NENNID=M8X16},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 316},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Round wings},{BASICMATERIAL=Cast iron},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Wing},{COMPARABLESTAN=NEN1624},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492589415},{INTRASTATCODE=7318159590},{ECLASS=},{UNSPSC=31161500},{ETIM=EC002361},{FAB_NENN=M8x16},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
[mm]
B
Thread length
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
DK
Head diameter top max.
[mm]
E
Wingspan max.
[mm]
G1
Thick wings above max.
[mm]
G2
Thick wings below max.
[mm]
H
Wing height max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
R1
Radius 1 ~
[mm]
R2
Radius 2 ~
[mm]
R3
Radius 3 ~
[mm]
R4
Radius 4 ~
[mm]
Wing screw DIN 316 M4x8
16210.040.008
M4X8
4
8
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00290
NEN1624
Y
8717077068094
7318159590
31161500
EC002361
200
3.141
0.700
2.100
5.900
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.200
0.500
2.000
Wing screw DIN 316 M4x10
16210.040.010
M4X10
4
10
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00299
NEN1624
Y
8715492589170
7318159590
31161500
EC002361
200
3.141
0.700
2.100
7.900
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.200
0.500
2.000
Wing screw DIN 316 M4x10
47530.040.010
M4X10
4
10
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Brass
Wing
0.00328
NEN1624
Y
8717077095748
7415330000
31161500
EC002361
100
3.141
0.700
2.100
7.900
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.200
0.500
2.000
Wing screw DIN 316 M4x12
16210.040.012
M4X12
4
12
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00320
NEN1624
Y
8717077068100
7318159590
31161500
EC002361
200
3.141
0.700
2.100
9.900
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.200
0.500
2.000
Wing screw DIN 316 M4x12
47530.040.012
M4X12
4
12
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Brass
Wing
0.00344
NEN1624
Y
8717077095755
7415330000
31161500
EC002361
100
3.141
0.700
2.100
9.900
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.200
0.500
2.000
Wing screw DIN 316 M4x16
16210.040.016
M4X16
4
16
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00330
NEN1624
Y
8715492589187
7318159590
31161500
EC002361
200
3.141
0.700
2.100
13.900
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.200
0.500
2.000
Wing screw DIN 316 M4x16
47530.040.016
M4X16
4
16
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Brass
Wing
0.00378
NEN1624
Y
8717077095762
7415330000
31161500
EC002361
100
3.141
0.700
2.100
13.900
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.200
0.500
2.000
Wing screw DIN 316 M4x20
16210.040.020
M4X20
4
20
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00370
NEN1624
Y
8715492589194
7318159590
31161500
EC002361
200
3.141
0.700
2.100
17.900
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.200
0.500
2.000
Wing screw DIN 316 M4x25
16210.040.025
M4X25
4
25
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00402
NEN1624
Y
8715492589200
7318159590
31161500
EC002361
200
3.141
0.700
2.100
22.900
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.200
0.500
2.000
Wing screw DIN 316 M4x30
16210.040.030
M4X30
4
30
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00455
NEN1624
Y
8717077068117
7318159590
31161500
EC002361
200
3.141
0.700
2.100
27.900
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.200
0.500
2.000
Wing screw DIN 316 M4x20
47530.040.020
M4X20
4
20
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Brass
Wing
0.00415
NEN1624
Y
8717077095779
7415330000
31161500
EC002361
100
3.141
0.700
2.100
17.900
8.000
7.000
20.000
1.900
2.300
10.500
4.600
3.000
0.200
0.500
2.000
Wing screw DIN 316 M5x10
16210.050.010
M5X10
5
10
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00560
NEN1624
Y
8715492589217
7318159590
31161500
EC002361
200
4.019
0.800
2.400
7.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
0.500
2.500
Wing screw DIN 316 M5x10
47530.050.010
M5X10
5
10
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Brass
Wing
0.00622
NEN1624
Y
8717077095786
7415330000
31161500
EC002361
100
4.019
0.800
2.400
7.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
0.500
2.500
Wing screw DIN 316 M5x12
16210.050.012
M5X12
5
12
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00620
NEN1624
Y
8717077068124
7318159590
31161500
EC002361
200
4.019
0.800
2.400
9.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
0.500
2.500
Wing screw DIN 316 M5x12
47530.050.012
M5X12
5
12
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Brass
Wing
0.00580
NEN1624
Y
8715492845481
7415330000
31161500
EC002361
100
4.019
0.800
2.400
9.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
0.500
2.500
Wing screw DIN 316 M5x16
16210.050.016
M5X16
5
16
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00600
NEN1624
Y
8715492589224
7318159590
31161500
EC002361
200
4.019
0.800
2.400
13.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
0.500
2.500
Wing screw DIN 316 M5x16
47530.050.016
M5X16
5
16
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Brass
Wing
0.00600
NEN1624
Y
8715492845498
7415330000
31161500
EC002361
100
4.019
0.800
2.400
13.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
0.500
2.500
Wing screw DIN 316 M5x20
16210.050.020
M5X20
5
20
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00680
NEN1624
Y
8715492589231
7318159590
31161500
EC002361
200
4.019
0.800
2.400
17.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
0.500
2.500
Wing screw DIN 316 M5x20
47530.050.020
M5X20
5
20
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Brass
Wing
0.00770
NEN1624
Y
8715492845504
7415330000
31161500
EC002361
100
4.019
0.800
2.400
17.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
0.500
2.500
Wing screw DIN 316 M5x25
16210.050.025
M5X25
5
25
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00750
NEN1624
Y
8715492589248
7318159590
31161500
EC002361
200
4.019
0.800
2.400
22.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
0.500
2.500
Wing screw DIN 316 M5x25
47530.050.025
M5X25
5
25
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Brass
Wing
0.00750
NEN1624
Y
8715492845511
7415330000
31161500
EC002361
100
4.019
0.800
2.400
22.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
0.500
2.500
Wing screw DIN 316 M5x30
16210.050.030
M5X30
5
30
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00800
NEN1624
Y
8715492589255
7318159590
31161500
EC002361
100
4.019
0.800
2.400
27.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
0.500
2.500
Wing screw DIN 316 M5x35
16210.050.035
M5X35
5
35
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00800
NEN1624
Y
8715492589262
7318159590
31161500
EC002361
100
4.019
0.800
2.400
32.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
0.500
2.500
Wing screw DIN 316 M5x40
16210.050.040
M5X40
5
40
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00960
NEN1624
Y
8715492589279
7318159590
31161500
EC002361
100
4.019
0.800
2.400
37.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
0.500
2.500
Wing screw DIN 316 M5x50
16210.050.050
M5X50
5
50
Fabory
DIN 316
Metric thread
Round wings
Cast iron
Zinc plated
Wing
0.00960
NEN1624
Y
8715492589286
7318159590
31161500
EC002361
100
4.019
0.800
2.400
47.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
0.500
2.500
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D