您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 37741 - Ancre vis HECO® MULTI-MONTI® tête hexagonale
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ancrage - Fixation bâtiment
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/ancrage/37741.prj},{NB=emile_maurin_3774110X140},{REF=3774110X140},{DXL=10X140},{L1X=108.000},{EP=75},{D=M10},{DK=SW16},{DP=8},{L1=108},{DX=10.000},{DKX=16.000},{LX=140.000},{LDK=6.200},{L3=0.200},{DL3=15.000},{D3=6.400},{D4=10.000},{L4=1.400},{VERS=2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
[mm]
EP
Epaisseur à fixer
[mm]
D
[mm]
DK
ⁿ/ₐ
DP
Diamètre de perçage
[mm]
Emile Maurin 377417.5X35
377417.5X35
7.5X35
1
M7.5
SW13
6
Emile Maurin 377417.5X40
377417.5X40
7.5X40
5
M7.5
SW13
6
Emile Maurin 377417.5X45
377417.5X45
7.5X45
1
M7.5
SW13
6
Emile Maurin 377417.5X50
377417.5X50
7.5X50
5
M7.5
SW13
6
Emile Maurin 377417.5X60
377417.5X60
7.5X60
5
M7.5
SW13
6
Emile Maurin 377417.5X80
377417.5X80
7.5X80
25
M7.5
SW13
6
Emile Maurin 377417.5X100
377417.5X100
7.5X100
45
M7.5
SW13
6
Emile Maurin 377417.5X120
377417.5X120
7.5X120
65
M7.5
SW13
6
Emile Maurin 377417.5X140
377417.5X140
7.5X140
85
M7.5
SW13
6
Emile Maurin 3774110X60
3774110X60
10X60
5
M10
SW16
8
Emile Maurin 3774110X70
3774110X70
10X70
5
M10
SW16
8
Emile Maurin 3774110X80
3774110X80
10X80
15
M10
SW16
8
Emile Maurin 3774110X100
3774110X100
10X100
35
M10
SW16
8
Emile Maurin 3774110X120
3774110X120
10X120
55
M10
SW16
8
Emile Maurin 3774110X140
3774110X140
10X140
75
M10
SW16
8
Emile Maurin 3774110X160
3774110X160
10X160
95
M10
SW16
8
Emile Maurin 3774112X60
3774112X60
12X60
5
M12
SW18
10
Emile Maurin 3774112X80
3774112X80
12X80
5
M12
SW18
10
Emile Maurin 3774112X90
3774112X90
12X90
15
M12
SW18
10
Emile Maurin 3774112X100
3774112X100
12X100
25
M12
SW18
10
Emile Maurin 3774112X120
3774112X120
12X120
45
M12
SW18
10
Emile Maurin 3774112X140
3774112X140
12X140
65
M12
SW18
10
Emile Maurin 3774112X160
3774112X160
12X160
85
M12
SW18
10
Emile Maurin 3774114X110
3774114X110
14X110
15
M14
SW21
12
Emile Maurin 3774114X130
3774114X130
14X130
35
M14
SW21
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D