피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
6-041 - Countersunk Machine Screw DIN 965
Dirak
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/zubehoer/6_041.prj},{NB=860-0965.00-00616(M6 x 16)},{BESTNR=860-0965.00-00616},{AUS=Senkschraube },{OF=verzinkt weiß (blau) Fe /Zn 6 cB},{AM=M6 x 16},{MA=0},{D=6},{A=2.0},{K=3.0},{D1=11.0},{L=16.0},{K1=11.3},{SW=10},{INFO=Product page DIRAK.com},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
OF
surface
ⁿ/ₐ
AM
Dimension
ⁿ/ₐ
MA
Minimum order quantity
[PCS]
D
Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
K
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
860-0934.00-00005
860-0934.00-00005
Hexagon nut
DIN 934 8.8 zinc plated
M5
200
5
0.0
0.0
0.0
860-0934.00-00008
860-0934.00-00008
Hexagon nut
DIN 934 8.8 zinc plated
M8
200
8
0.0
0.0
0.0
860-0985.00-00005
860-0985.00-00005
Hexagon nut
DIN 985 8.8 zinc plated
M5 self-locking
200
5
0.0
0.0
0.0
860-0965.00-00540
860-0965.00-00540
Countersunk machine screw
DIN 965 zinc plated
M5 x 40
0
5
1.6
2.5
9.2
860-0965.00-00512
860-0965.00-00512
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M5 x 12
0
5
1.6
2.5
9.2
860-0965.00-00516
860-0965.00-00516
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M5 x 16
0
5
1.6
2.5
9.2
860-0965.00-00520
860-0965.00-00520
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M5 x 20
0
5
1.6
2.5
9.2
860-0965.00-00525
860-0965.00-00525
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M5 x 25
0
5
1.6
2.5
9.2
860-0965.00-00530
860-0965.00-00530
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M5 x 30
0
5
1.6
2.5
9.2
860-0965.00-00612
860-0965.00-00612
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M6 x 12
0
6
2.0
3.0
11.0
860-0965.00-00616
860-0965.00-00616
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M6 x 16
0
6
2.0
3.0
11.0
860-0965.00-00620
860-0965.00-00620
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M6 x 20
0
6
2.0
3.0
11.0
860-0965.00-00625
860-0965.00-00625
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M6 x 25
0
6
2.0
3.0
11.0
860-0965.00-00630
860-0965.00-00630
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M6 x 30
0
6
2.0
3.0
11.0
860-0965.00-00635
860-0965.00-00635
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M6 x 35
0
6
2.0
3.0
11.0
860-0965.00-00640
860-0965.00-00640
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M6 x 40
0
6
2.0
3.0
11.0
860-0965.00-00816
860-0965.00-00816
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M8 x 16
0
8
2.5
4.0
14.5
860-0965.00-00820
860-0965.00-00820
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M8 x 20
0
8
2.5
4.0
14.5
860-0965.00-00825
860-0965.00-00825
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M8 x 25
0
8
2.5
4.0
14.5
860-0965.00-00830
860-0965.00-00830
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M8 x 30
0
8
2.5
4.0
14.5
860-0965.00-00835
860-0965.00-00835
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M8 x 35
0
8
2.5
4.0
14.5
860-0965.00-00840
860-0965.00-00840
Countersunk machine screw
Zinc Plated White (Blue) ...
M8 x 40
0
8
2.5
4.0
14.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D