피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
8.9 - Cover strips with screwed-on sinter wear plates
voestalpine
8. Cover plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/08_deckplatten/08_09_deckleisten_sinter_asmtab.prj},{NB=VA_Platten_63927},{IDENTNR=63927},{IDENTNRL=62551},{IDENTNRG=63782 (2x)},{IDENTNRG2=63782},{IDENTNRG3=63782},{V=2},{WERKSTOFF=Stahl+Sinter},{L1=500},{B=85},{B1=60},{L2=50},{L3=130},{L4=250},{L4X=250},{L5=370},{L5X=370},{L6=450},{L6X=450},{L7=175},{L8=325},{L8X=325},{L9=475},{L9X=475},{STK=5},{ZS=M20x60},{GLEITPLATTE=63782 (2x)},{PPATH=parts/08_09_deckleisten_sinter_asmtpl.prj},{PRA=3},{MATK=Deckleiste 39D890/77 + Sintergleitplatte},{WG=P46403: Gleitelemente Bronze},{VW1=39D890/77},{STR=SN 3872-85-500},{GEWICHT=13.80},{CTN=84833080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDENTNR
Steel strip + wear plates Sinter Code-No.
ⁿ/ₐ
IDENTNRL
Steel strip Code-No.
ⁿ/ₐ
IDENTNRG
Wear plates acc. chapter 7.21 (Sinter) Code-No.
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L2
±0.2
[mm]
L3
±0.2
[mm]
L4
±0.2
[mm]
L5
±0.2
[mm]
L6
±0.2
[mm]
L7
±0.2
[mm]
L8
±0.2
[mm]
L9
±0.2
[mm]
STK
Number of screwholes
[Stk]
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
63920
63920
62500
63781 (1x)
Steel+Sinter
160
85
60
45
115
135
2
M20x60
3.50
84833080
63921
63921
62506
63782 (1x)
Steel+Sinter
200
85
60
45
155
175
2
M20x60
4.40
84833080
63922
63922
62508
63780 (2x)
Steel+Sinter
250
85
60
45
125
205
100
150
225
3
M20x60
5.50
84833080
63923
63923
62510
63779+63782
Steel+Sinter
300
85
60
45
150
255
75
125
275
3
M20x60
6.60
84833080
63924
63924
62512
63781 (2x)
Steel+Sinter
350
85
60
45
175
305
135
215
325
3
M20x60
7.60
84833080
63925
63925
62502
63782 (2x)
Steel+Sinter
400
85
60
45
125
200
275
355
175
225
375
5
M20x60
8.80
84833080
63926
63926
62550
63782 (2x)
Steel+Sinter
450
85
60
50
130
225
320
400
175
275
425
5
M20x60
13.80
84833080
63927
63927
62551
63782 (2x)
Steel+Sinter
500
85
60
50
130
250
370
450
175
325
475
5
M20x60
13.80
84833080
63928
63928
62549
63781 (1x)
Steel+Sinter
160
125
75
45
115
135
2
M20x60
4.60
84833080
63929
63929
62507
63782 (1x)
Steel+Sinter
200
125
75
45
155
175
2
M20x60
6.20
84833080
63930
63930
62509
63780 (2x)
Steel+Sinter
250
125
75
45
125
205
100
150
225
3
M20x60
7.70
84833080
63931
63931
62511
63779+63782
Steel+Sinter
300
125
75
45
150
255
75
125
275
3
M20x60
9.30
84833080
63932
63932
62501
63781 (2x)
Steel+Sinter
350
125
75
45
175
305
135
215
325
3
M20x60
11.80
84833080
63933
63933
62503
63782 (2x)
Steel+Sinter
400
125
75
45
125
200
275
355
175
225
375
5
M20x60
12.40
84833080
63934
63934
62504
63782 (2x)
Steel+Sinter
450
125
75
50
130
225
320
400
175
275
425
5
M20x60
13.80
84833080
63935
63935
62505
63782 (2x)
Steel+Sinter
500
125
75
50
130
250
370
450
175
325
475
5
M20x60
15.20
84833080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D