21020506 - Stainless(+) Small Counter sunk Tapping Screw(2guide, BRP)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/32206.prj},{NB=21-02-0506-0040-0300},{S=4},{L=30},{P=1.41},{TOH=2},{DK=6},{TDK=-0.5},{K=2.3},{TK=-0.3},{G=5},{L1=16,20,25,30,35,40,45,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
G
Length
[mm]
21-02-0506-0040-0160
4
16
21-02-0506-0040-0160
1.41
2
6
-0.5
2.3
-0.3
5
21-02-0506-0040-0200
4
20
21-02-0506-0040-0200
1.41
2
6
-0.5
2.3
-0.3
5
21-02-0506-0040-0250
4
25
21-02-0506-0040-0250
1.41
2
6
-0.5
2.3
-0.3
5
21-02-0506-0040-0300
4
30
21-02-0506-0040-0300
1.41
2
6
-0.5
2.3
-0.3
5
21-02-0506-0040-0350
4
35
21-02-0506-0040-0350
1.41
2
6
-0.5
2.3
-0.3
5
21-02-0506-0040-0400
4
40
21-02-0506-0040-0400
1.41
2
6
-0.5
2.3
-0.3
5
21-02-0506-0040-0450
4
45
21-02-0506-0040-0450
1.41
2
6
-0.5
2.3
-0.3
5
21-02-0506-0040-0500
4
50
21-02-0506-0040-0500
1.41
2
6
-0.5
2.3
-0.3
5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D