21020001 - Stainless(+) Counter sunk Tapping Screw(2 with slot, B-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/tapping_screws/32001.prj},{NB=21-02-0001-0035-0180},{S=3.5},{L=18},{L1=5,6,8,10,12},{L2=6,8,10,12},{L3=6,8,10,12,14,16,20,25,30},{L4=10,12,14,16,18,20},{L5=8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L6=10,12,14,16,20,25,30,35,40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
21-02-0001-0020-0050
2.0
5
21-02-0001-0020-0050
0.63
1
4.0
-0.4
1.20
-0.2
21-02-0001-0020-0060
2.0
6
21-02-0001-0020-0060
0.63
1
4.0
-0.4
1.20
-0.2
21-02-0001-0020-0080
2.0
8
21-02-0001-0020-0080
0.63
1
4.0
-0.4
1.20
-0.2
21-02-0001-0020-0100
2.0
10
21-02-0001-0020-0100
0.63
1
4.0
-0.4
1.20
-0.2
21-02-0001-0020-0120
2.0
12
21-02-0001-0020-0120
0.63
1
4.0
-0.4
1.20
-0.2
21-02-0001-0026-0060
2.6
6
21-02-0001-0026-0060
0.91
1
5.2
-0.4
1.50
-0.2
21-02-0001-0026-0080
2.6
8
21-02-0001-0026-0080
0.91
1
5.2
-0.4
1.50
-0.2
21-02-0001-0026-0100
2.6
10
21-02-0001-0026-0100
0.91
1
5.2
-0.4
1.50
-0.2
21-02-0001-0026-0120
2.6
12
21-02-0001-0026-0120
0.91
1
5.2
-0.4
1.50
-0.2
21-02-0001-0030-0060
3.0
6
21-02-0001-0030-0060
1.06
2
6.0
-0.5
1.75
-0.3
21-02-0001-0030-0080
3.0
8
21-02-0001-0030-0080
1.06
2
6.0
-0.5
1.75
-0.3
21-02-0001-0030-0100
3.0
10
21-02-0001-0030-0100
1.06
2
6.0
-0.5
1.75
-0.3
21-02-0001-0030-0120
3.0
12
21-02-0001-0030-0120
1.06
2
6.0
-0.5
1.75
-0.3
21-02-0001-0030-0140
3.0
14
21-02-0001-0030-0140
1.06
2
6.0
-0.5
1.75
-0.3
21-02-0001-0030-0160
3.0
16
21-02-0001-0030-0160
1.06
2
6.0
-0.5
1.75
-0.3
21-02-0001-0030-0200
3.0
20
21-02-0001-0030-0200
1.06
2
6.0
-0.5
1.75
-0.3
21-02-0001-0030-0250
3.0
25
21-02-0001-0030-0250
1.06
2
6.0
-0.5
1.75
-0.3
21-02-0001-0030-0300
3.0
30
21-02-0001-0030-0300
1.06
2
6.0
-0.5
1.75
-0.3
21-02-0001-0035-0100
3.5
10
21-02-0001-0035-0100
1.27
2
7.0
-0.5
2.00
-0.3
21-02-0001-0035-0120
3.5
12
21-02-0001-0035-0120
1.27
2
7.0
-0.5
2.00
-0.3
21-02-0001-0035-0140
3.5
14
21-02-0001-0035-0140
1.27
2
7.0
-0.5
2.00
-0.3
21-02-0001-0035-0160
3.5
16
21-02-0001-0035-0160
1.27
2
7.0
-0.5
2.00
-0.3
21-02-0001-0035-0180
3.5
18
21-02-0001-0035-0180
1.27
2
7.0
-0.5
2.00
-0.3
21-02-0001-0035-0200
3.5
20
21-02-0001-0035-0200
1.27
2
7.0
-0.5
2.00
-0.3
21-02-0001-0040-0080
4.0
8
21-02-0001-0040-0080
1.41
2
8.0
-0.5
2.30
-0.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D