피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
7-082 - Insert Stainless Steel Pr20.1
Dirak
Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/edelstahl/7_082_asmtab.prj},{NB=200-9122.00-00000},{BESTNR=200-9122.00-00000},{BAUS=Triangular 8mm},{IND=-},{MAT=stainless steel AISI 316L},{OF=Edelstahl},{FSO=Ja},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=drehriegel/assemblies/7_082_new_asmtpl.prj},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BAUS
Insert
ⁿ/ₐ
IND
Indicator
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
200-9146.00-00000
200-9146.00-00000
Square 6mm
-
stainless steel AISI 316L
200-9119.00-00000
200-9119.00-00000
Square 7mm
-
stainless steel AISI 316L
100-9160.00-00000
100-9160.00-00000
Square 7mm
Yes
stainless steel AISI 316
200-9120.00-00000
200-9120.00-00000
Square 8mm
-
stainless steel AISI 316L
100-9161.00-00000
100-9161.00-00000
Square 8mm
Yes
stainless steel AISI 316
100-9165.00-00000
100-9165.00-00000
Conical square 9mm
Yes
stainless steel AISI 316
200-9189.00-00000
200-9189.00-00000
Conical square 9mm
-
stainless steel AISI 303
200-9121.00-00000
200-9121.00-00000
Triangular 7mm
-
stainless steel AISI 316L
100-9162.00-00000
100-9162.00-00000
Triangular 7mm
Yes
stainless steel AISI 316
200-9122.00-00000
200-9122.00-00000
Triangular 8mm
-
stainless steel AISI 316L
100-9163.00-00000
100-9163.00-00000
Triangular 8mm
Yes
stainless steel AISI 316
100-9168.00-00000
100-9168.00-00000
Security insert with free...
-
stainless steel AISI 316L
200-9123.00-00000
200-9123.00-00000
Double bit 3mm pin
-
stainless steel AISI 316L
200-9124.00-00000
200-9124.00-00000
Double bit 5mm pin
-
stainless steel AISI 316L
200-9151.00-00000
200-9151.00-00000
Slotted 2x4mm
-
stainless steel AISI 316L
200-9192.00-00000
200-9192.00-00000
Hex. 7/16"
-
stainless steel AISI 316L
100-9164.00-00000
100-9164.00-00000
Hex. SW 11
Yes
stainless steel AISI 316
200-9195.00-00000
200-9195.00-00000
Socket hex. 8mm (5/16")
-
stainless steel AISI 316L
100-9118.00-00000
100-9118.00-00000
Socket hex. 8mm (5/16")
-
stainless steel AISI 316L
200-9125.00-00000
200-9125.00-00000
Star knob
-
PA with stainless steel i...
200-9179.00-00000
200-9179.00-00000
Wing knob
-
PA with stainless steel i...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D