피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
1.2510 1.2842 - Precision Ground Flat Stock of alloyed tool steel
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
PRECISION FLATS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/piatti_di_precisione/1_2510_1_2842_a.prj},{NB=1.250_1.2842A-50x2x1000},{CODE=1.250_1.2842A},{W=50},{T=2},{L=1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
L
Length
[mm]
1.250_1.2842A-6x6x1000
1.250_1.2842A
6
1000
1.250_1.2842A-8x8x1000
1.250_1.2842A
8
1000
1.250_1.2842A-10x2x1000
1.250_1.2842A
10
1000
1.250_1.2842A-12x2x1000
1.250_1.2842A
12
1000
1.250_1.2842A-15x2x1000
1.250_1.2842A
15
1000
1.250_1.2842A-16x16x1000
1.250_1.2842A
16
1000
1.250_1.2842A-18x18x1000
1.250_1.2842A
18
1000
1.250_1.2842A-20x2x1000
1.250_1.2842A
20
1000
1.250_1.2842A-25x2x1000
1.250_1.2842A
25
1000
1.250_1.2842A-30x2x1000
1.250_1.2842A
30
1000
1.250_1.2842A-35x2x1000
1.250_1.2842A
35
1000
1.250_1.2842A-40x2x1000
1.250_1.2842A
40
1000
1.250_1.2842A-50x2x1000
1.250_1.2842A
50
1000
1.250_1.2842A-60x2x1000
1.250_1.2842A
60
1000
1.250_1.2842A-70x2x1000
1.250_1.2842A
70
1000
1.250_1.2842A-75x2x1000
1.250_1.2842A
75
1000
1.250_1.2842A-80x2x1000
1.250_1.2842A
80
1000
1.250_1.2842A-100x2x1000
1.250_1.2842A
100
1000
1.250_1.2842A-120x2x1000
1.250_1.2842A
120
1000
1.250_1.2842A-125x2x1000
1.250_1.2842A
125
1000
1.250_1.2842A-150x2x1000
1.250_1.2842A
150
1000
1.250_1.2842A-160x2x1000
1.250_1.2842A
160
1000
1.250_1.2842A-180x2x1000
1.250_1.2842A
180
1000
1.250_1.2842A-200x2x1000
1.250_1.2842A
200
1000
1.250_1.2842A-250x2x1000
1.250_1.2842A
250
1000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D