00020006 - Stainless(+)Flat countersunk machine screw(Small head)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/machine_screws/02006.prj},{NB=00-02-0006-0050-0150},{S=M 5},{L=15},{L1=4,5,6,8,10,12,14,15},{L2=4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55,60},{L3=6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,25,28,30,35,40,45,50,55,60,65},{L4=10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L5=12,14,15,16,18,20,24,25,30,35,40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p: Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
dk: Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
k: Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
00-02-0006-0030-0040
M 3
4
00-02-0006-0030-0040
0.500
1
5
-0.4
1.300
-0.2
00-02-0006-0030-0050
M 3
5
00-02-0006-0030-0050
0.500
1
5
-0.4
1.300
-0.2
00-02-0006-0030-0060
M 3
6
00-02-0006-0030-0060
0.500
1
5
-0.4
1.300
-0.2
00-02-0006-0030-0080
M 3
8
00-02-0006-0030-0080
0.500
1
5
-0.4
1.300
-0.2
00-02-0006-0030-0100
M 3
10
00-02-0006-0030-0100
0.500
1
5
-0.4
1.300
-0.2
00-02-0006-0030-0120
M 3
12
00-02-0006-0030-0120
0.500
1
5
-0.4
1.300
-0.2
00-02-0006-0030-0140
M 3
14
00-02-0006-0030-0140
0.500
1
5
-0.4
1.300
-0.2
00-02-0006-0030-0150
M 3
15
00-02-0006-0030-0150
0.500
1
5
-0.4
1.300
-0.2
00-02-0006-0040-0040
M 4
4
00-02-0006-0040-0040
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0050
M 4
5
00-02-0006-0040-0050
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0060
M 4
6
00-02-0006-0040-0060
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0070
M 4
7
00-02-0006-0040-0070
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0080
M 4
8
00-02-0006-0040-0080
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0100
M 4
10
00-02-0006-0040-0100
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0120
M 4
12
00-02-0006-0040-0120
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0140
M 4
14
00-02-0006-0040-0140
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0150
M 4
15
00-02-0006-0040-0150
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0160
M 4
16
00-02-0006-0040-0160
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0180
M 4
18
00-02-0006-0040-0180
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0200
M 4
20
00-02-0006-0040-0200
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0220
M 4
22
00-02-0006-0040-0220
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0250
M 4
25
00-02-0006-0040-0250
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0300
M 4
30
00-02-0006-0040-0300
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0350
M 4
35
00-02-0006-0040-0350
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
00-02-0006-0040-0400
M 4
40
00-02-0006-0040-0400
0.700
2
6
-0.5
1.400
-0.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D