您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
00000125 - Steel(-)Round head machine screw(Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/machine_screws/00125.prj},{NB=00-00-0125-8025-0250},{S=W5/16},{L=25},{L1=6,10,12,16,20,25,32,38,45,50,65,75},{L2=10,12,16,20,25,32,38,45,50,65,75,90,100},{L3=12,16,20,25,32,38,45,50,65,75,90,100},{L4=12,16,20,25,32,38,45,50,55,65,75,90,100},{L5=20,25,32,38,45,50,65,75}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p: Pitch
[mm]
DK
dk: Outside Diameter
[mm]
K
k: Width
[mm]
00-00-0125-8015-0060
W3/16
6
00-00-0125-8015-0060
24
8.630
3.380
00-00-0125-8015-0100
W3/16
10
00-00-0125-8015-0100
24
8.630
3.380
00-00-0125-8015-0120
W3/16
12
00-00-0125-8015-0120
24
8.630
3.380
00-00-0125-8015-0160
W3/16
16
00-00-0125-8015-0160
24
8.630
3.380
00-00-0125-8015-0200
W3/16
20
00-00-0125-8015-0200
24
8.630
3.380
00-00-0125-8015-0250
W3/16
25
00-00-0125-8015-0250
24
8.630
3.380
00-00-0125-8015-0320
W3/16
32
00-00-0125-8015-0320
24
8.630
3.380
00-00-0125-8015-0380
W3/16
38
00-00-0125-8015-0380
24
8.630
3.380
00-00-0125-8015-0450
W3/16
45
00-00-0125-8015-0450
24
8.630
3.380
00-00-0125-8015-0500
W3/16
50
00-00-0125-8015-0500
24
8.630
3.380
00-00-0125-8015-0650
W3/16
65
00-00-0125-8015-0650
24
8.630
3.380
00-00-0125-8015-0750
W3/16
75
00-00-0125-8015-0750
24
8.630
3.380
00-00-0125-8020-0100
W1/4
10
00-00-0125-8020-0100
20
11.180
4.380
00-00-0125-8020-0120
W1/4
12
00-00-0125-8020-0120
20
11.180
4.380
00-00-0125-8020-0160
W1/4
16
00-00-0125-8020-0160
20
11.180
4.380
00-00-0125-8020-0200
W1/4
20
00-00-0125-8020-0200
20
11.180
4.380
00-00-0125-8020-0250
W1/4
25
00-00-0125-8020-0250
20
11.180
4.380
00-00-0125-8020-0320
W1/4
32
00-00-0125-8020-0320
20
11.180
4.380
00-00-0125-8020-0380
W1/4
38
00-00-0125-8020-0380
20
11.180
4.380
00-00-0125-8020-0450
W1/4
45
00-00-0125-8020-0450
20
11.180
4.380
00-00-0125-8020-0500
W1/4
50
00-00-0125-8020-0500
20
11.180
4.380
00-00-0125-8020-0650
W1/4
65
00-00-0125-8020-0650
20
11.180
4.380
00-00-0125-8020-0750
W1/4
75
00-00-0125-8020-0750
20
11.180
4.380
00-00-0125-8020-0900
W1/4
90
00-00-0125-8020-0900
20
11.180
4.380
00-00-0125-8020-1000
W1/4
100
00-00-0125-8020-1000
20
11.180
4.380
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D