Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-T5-BR16-ST - T型齿形皮带轮,节距5毫米,由钢制成,用于锥型衬套,用于皮带宽度16毫米。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t5_br16_t-sp.prj},{NB=16277356},{ARTNR=16277356},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1210 25,5 T5/56-2},{ZRB=16},{Z=56},{AUSF=10F},{AZ=88.29},{AB=93},{D=89.13},{ND=70},{B1=22},{L=25.5},{R=3.5},{SB=1210},{BMIN=10},{BMAX=32},{GEW=610},{DI=0},{TYP=2},{ZTL=5},{OZB=3.32},{ZT=1.95},{R1=0.6},{R2=0.4},{AT=47.5},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{BB=1.0},{KD=89.0},{ID=80},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16277334
16277334
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1008 22 T5/34-2
16
34
15F
53.27
60
54.11
0
22
0.0
0.0
1008
9
25
220
84835080
16277336
16277336
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 22 T5/36-2
16
36
15F
56.46
63
57.30
0
22
0.0
0.0
1108
9
28
250
84835080
16277338
16277338
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 22 T5/38-2
16
38
15F
59.64
66
60.48
0
22
0.0
0.0
1108
9
28
280
84835080
16277340
16277340
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 22 T5/40-2
16
40
15F
62.82
66
63.66
0
22
0.0
0.0
1108
9
28
310
84835080
16277344
16277344
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 22 T5/44-2
16
44
15F
69.19
75
70.03
0
22
0.0
0.0
1108
9
28
370
84835080
16277348
16277348
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 25,5 T5/48-2
16
48
10F
75.55
83
76.39
59
22
25.5
3.5
1210
10
32
450
84835080
16277356
16277356
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 25,5 T5/56-2
16
56
10F
88.29
93
89.13
70
22
25.5
3.5
1210
10
32
610
84835080
16277360
16277360
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 25,5 T5/60-2
16
60
10F
94.65
103
95.49
75
22
25.5
3.5
1210
10
32
700
84835080
16277364
16277364
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 25,5 T5/64-2
16
64
10F
101.02
106
101.86
80
22
25.5
3.5
1210
10
32
800
84835080
16277372
16277372
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 25,5 T5/72-0
16
72
10
113.75
0
114.59
92
22
25.5
3.5
1610
12
42
1340
84835080
16277380
16277380
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 25,5 T5/80-0
16
80
10
126.48
0
127.32
92
22
25.5
3.5
1610
12
42
1660
84835080
16277384
16277384
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 25,5 T5/84-0
16
84
10
132.85
0
133.69
92
22
25.5
3.5
1610
12
42
1850
84835080
16277390
16277390
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 25,5 T5/90-0
16
90
10
142.40
0
143.24
92
22
25.5
3.5
1610
12
42
2100
84835080
16277392
16277392
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T5/96-0
16
96
10
151.95
0
152.79
110
21
32.0
11.0
2012
12
50
2800
84835080
16277394
16277394
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T5/112-0
16
112
10
177.41
0
178.25
110
21
32.0
11.0
2012
12
50
4100
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D