Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-T10-BR25-ST - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t10_br25_t-sp.prj},{NB=16477328},{ARTNR=16477328},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1610 30 T10/28-2},{ZRB=25},{Z=28},{AUSF=16F},{AZ=87.27},{AB=93.00},{D=89.13},{ND=0},{DI=66},{B1=30},{L=25},{R=5},{SB=1610},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=860},{TYP=1},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{BB=1.0},{KD=89.0},{ID=80},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16477318
16477318
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1008 30 T10/18-2
25
18
16F
55.44
60.00
57.30
0
37
30
22
8
1008
9
25
356
84835080
16477319
16477319
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 T10/19-2
25
19
16F
58.62
66.00
60.48
0
44
30
22
8
1108
9
28
397
84835080
16477320
16477320
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 T10/20-2
25
20
16F
61.80
66.00
63.66
0
44
30
22
8
1108
9
28
440
84835080
16477322
16477322
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 T10/22-2
25
22
16F
68.17
75.00
70.03
0
50
30
22
8
1108
9
28
532
84835080
16477324
16477324
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 T10/24-2
25
24
16F
74.53
83.00
76.39
0
58
30
22
8
1108
9
28
633
84835080
16477325
16477325
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 T10/25-2
25
25
16F
77.72
83.00
79.58
0
58
30
22
8
1108
9
28
687
84835080
16477326
16477326
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 T10/26-2
25
26
16F
80.90
87.00
82.76
0
63
30
25
5
1610
12
42
742
84835080
16477327
16477327
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 T10/27-2
25
27
16F
84.08
91.00
85.94
0
64
30
25
5
1610
12
42
800
84835080
16477328
16477328
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 T10/28-2
25
28
16F
87.27
93.00
89.13
0
66
30
25
5
1610
12
42
860
84835080
16477330
16477330
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 T10/30-2
25
30
16F
93.63
97.00
95.49
0
68
30
25
5
1610
12
42
988
84835080
16477332
16477332
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 T10/32-2
25
32
16F
100.00
106.00
101.86
0
76
30
25
5
1610
12
42
1123
84835080
16477336
16477336
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/36-2
25
36
10F
112.73
119.00
114.59
92
0
30
32
2
2012
12
50
1503
84835080
16477340
16477340
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/40-2
25
40
10F
125.46
131.00
127.32
96
0
30
32
2
2012
12
50
1854
84835080
16477344
16477344
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/44-2
25
44
10F
138.20
143.00
140.06
110
0
30
32
2
2012
12
50
2244
84835080
16477348
16477348
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/48-2
25
48
10F
150.93
158.00
152.79
110
0
30
32
2
2012
12
50
2670
84835080
16477360
16477360
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/60-2
25
60
11F
189.13
200.00
190.99
110
158
30
32
2
2012
12
50
4168
84835080
16477372
16477372
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/72-0
25
72
11
227.32
0.00
229.18
125
200
30
45
15
2517
15
65
5730
84835080
16477384
16477384
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/84-0
25
84
11
265.52
0.00
267.37
125
235
30
45
15
2517
15
65
7260
84835080
16477396
16477396
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/96-0
25
96
11
303.72
0.00
305.58
125
270
30
45
15
2517
15
65
9000
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D