Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-T10-BR16-ST - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由钢制成,用于锥型衬套,齿形皮带宽度16毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t10_br16_t-sp.prj},{NB=16477232},{ARTNR=16477232},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1610 26 T10/32-2},{ZRB=16},{Z=32},{AUSF=10F},{AZ=100.00},{AB=106},{D=101.86},{ND=78},{DI=0},{B1=22},{L=26},{R=4},{SB=1610},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=1000},{TYP=2},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{BB=1.0},{KD=101.0},{ID=90},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16477218
16477218
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1008 22 T10/18-2
16
18
15F
55.44
60
57.30
0
0
22
22
0
1008
9
25
260
84835080
16477219
16477219
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 22 T10/19-2
16
19
15F
58.62
66
60.48
0
0
22
22
0
1108
9
28
280
84835080
16477220
16477220
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 22 T10/20-2
16
20
15F
61.80
66
63.66
0
0
22
22
0
1108
9
28
330
84835080
16477222
16477222
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 22 T10/22-2
16
22
15F
68.17
75
70.03
0
0
22
22
0
1108
9
28
440
84835080
16477224
16477224
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 26 T10/24-2
16
24
10F
74.53
83
76.39
60
0
22
26
4
1210
10
32
500
84835080
16477225
16477225
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 26 T10/25-2
16
25
10F
77.72
83
79.58
60
0
22
26
4
1210
10
32
570
84835080
16477226
16477226
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 26 T10/26-2
16
26
10F
80.90
87
82.76
62
0
22
26
4
1210
10
32
640
84835080
16477227
16477227
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 26 T10/27-2
16
27
10F
84.08
91
85.94
62
0
22
26
4
1210
10
32
710
84835080
16477228
16477228
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 T10/28-2
16
28
10F
87.27
93
89.13
70
0
22
26
4
1610
12
42
650
84835080
16477230
16477230
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 T10/30-2
16
30
10F
93.63
97
95.49
74
0
22
26
4
1610
12
42
830
84835080
16477232
16477232
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 T10/32-2
16
32
10F
100.00
106
101.86
78
0
22
26
4
1610
12
42
1000
84835080
16477236
16477236
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 T10/36-2
16
36
10F
112.73
119
114.59
82
0
22
26
4
1610
12
42
1300
84835080
16477240
16477240
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 26 T10/40-2
16
40
10F
125.46
131
127.32
86
0
22
26
4
1610
12
42
1820
84835080
16477242
16477242
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/42-2
16
42
10F
131.83
138
133.69
100
0
22
32
10
2012
12
50
2020
84835080
16477244
16477244
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/44-2
16
44
10F
138.20
143
140.06
100
0
22
32
10
2012
12
50
2250
84835080
16477248
16477248
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/48-2
16
48
10F
150.93
158
152.79
110
0
22
32
10
2012
12
50
2880
84835080
16477256
16477256
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/56-2
16
56
10F
176.39
184
178.25
110
0
22
32
10
2012
12
50
4010
84835080
16477260
16477260
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 T10/60-2
16
60
11F
189.13
200
190.99
110
158
22
32
10
2012
12
50
4200
84835080
16477264
16477264
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/64-2
16
64
11
201.86
0
203.72
125
180
22
45
23
2517
15
65
4600
84835080
16477272
16477272
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/72-0
16
72
11
227.32
0
229.18
125
200
22
45
23
2517
15
65
5780
84835080
16477284
16477284
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/84-0
16
84
11
265.52
0
267.37
125
235
22
45
23
2517
15
65
7820
84835080
16477296
16477296
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 T10/96-0
16
96
11
303.72
0
305.58
125
270
22
45
23
2517
15
65
10200
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D