Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-8M-BR50-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度50mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮HTD型材
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_8m_50.prj},{NB=17477420},{ARTNR=17477420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=8M},{ZRB=50},{Z=40},{AUSF=18F},{AZ=100.49},{AB=106},{D=101.86},{ND=0},{DI=80},{B=60},{L=32},{R=14.0},{SB=2012},{BMIN=12},{BMAX=50},{GEW=1.70},{TYP=6},{ZTL=8},{ZB=5.35},{ZT=3.604},{X=0},{R1=2.629},{W=7.0},{R2=1.024},{BB=1.5},{KD=101.0},{ID=90.0},{AT=70.0},{W1=4},{D2=66.68},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T=19.5},{ZS1=0},{ZS2=0.00},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17477414
17477414
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 28-8M-50-16F
8M
50
28
16F
70.08
75
71.30
0
50
60
25
35.0
1210
10
32
0.60
84835080
17477415
17477415
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 30-8M-50-16F
8M
50
30
16F
75.12
83
76.39
0
58
60
38
22.0
1615
12
42
0.65
84835080
17477416
17477416
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 32-8M-50-16F
8M
50
32
16F
80.17
87
81.49
0
63
60
38
22.0
1615
12
42
0.80
84835080
17477417
17477417
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 34-8M-50-16F
8M
50
34
16F
85.21
91
86.58
0
65
60
38
22.0
1615
12
42
1.08
84835080
17477418
17477418
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 36-8M-50-16F
8M
50
36
16F
90.30
97
91.67
0
68
60
38
22.0
1615
12
42
1.35
84835080
17477419
17477419
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 38-8M-50-16F
8M
50
38
16F
95.39
103
96.77
0
72
60
38
22.0
1615
12
42
1.65
84835080
17477420
17477420
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 40-8M-50-18F
8M
50
40
18F
100.49
106
101.86
0
80
60
32
14.0
2012
12
50
1.70
84835080
17477422
17477422
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 44-8M-50-18F
8M
50
44
18F
110.67
119
112.05
0
86
60
32
14.0
2012
12
50
1.80
84835080
17477424
17477424
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 48-8M-50-18F
8M
50
48
18F
120.86
127
122.23
0
95
60
32
14.0
2012
12
50
2.35
84835080
17477428
17477428
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 56-8M-50-18F
8M
50
56
18F
141.23
148
142.60
0
116
60
45
7.5
2517
15
65
3.35
84835080
17477430
17477430
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 60-8M-50-18F
8M
50
60
18F
151.42
158
152.79
0
125
60
45
7.5
2517
15
65
4.30
84835080
17477432
17477432
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 64-8M-50-18F
8M
50
64
18F
161.60
168
162.97
0
136
60
45
7.5
2517
15
65
4.90
84835080
17477436
17477436
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 72-8M-50-19F
8M
50
72
19F
181.97
192
183.35
125
158
60
45
7.5
2517
15
65
6.90
84835080
17477440
17477440
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 80-8M-50-18
8M
50
80
18
202.35
0
203.72
0
180
60
51
4.5
3020
20
75
8.90
84835080
17477445
17477445
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 90-8M-50-19
8M
50
90
19
227.81
0
229.18
160
204
60
51
4.5
3020
20
75
9.90
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D