Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-5M-BR15-ST - HTD 齿形皮带轮,用于锥形张力母线的5M型,齿形皮带宽度为15毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮HTD型材
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_5m_15.prj},{NB=17277352},{ARTNR=17277352},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=5M},{ZRB=15},{Z=52},{AUSF=10F},{AZ=81.62},{AB=87},{D=82.76},{ND=63},{B=22.0},{L=25.0},{R=3.0},{SB=1210},{BMIN=10},{BMAX=32},{GEW=600},{DI=0},{TYP=2},{ZTL=5},{ZB=3.25},{ZT=2.052},{X=0.081},{R1=1.438},{W=2},{R2=0.488},{BB=1.0},{KD=82.5},{ID=72.0},{AT=47.5},{W1=4},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17277334
17277334
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1008 34-5M-15-15F
5M
15
34
15F
52.97
60
54.10
0
22.0
0.0
0.0
1008
9
25
200
84835080
17277336
17277336
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 36-5M-15-15F
5M
15
36
15F
56.15
60
57.30
0
22.0
0.0
0.0
1108
9
28
250
84835080
17277338
17277338
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 38-5M-15-15F
5M
15
38
15F
59.33
66
60.48
0
22.0
0.0
0.0
1108
9
28
300
84835080
17277340
17277340
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 40-5M-15-15F
5M
15
40
15F
62.52
71
63.66
0
22.0
0.0
0.0
1108
9
28
350
84835080
17277344
17277344
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 44-5M-15-15F
5M
15
44
15F
68.88
75
70.03
0
22.0
0.0
0.0
1108
9
28
400
84835080
17277348
17277348
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 48-5M-15-10F
5M
15
48
10F
75.25
83
76.39
59
22.0
25.0
3.0
1210
10
32
460
84835080
17277352
17277352
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 52-5M-15-10F
5M
15
52
10F
81.62
87
82.76
63
22.0
25.0
3.0
1210
10
32
600
84835080
17277356
17277356
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 56-5M-15-10F
5M
15
56
10F
87.98
93
89.13
70
22.0
25.0
3.0
1210
10
32
600
84835080
17277360
17277360
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 60-5M-15-10F
5M
15
60
10F
94.35
103
95.49
75
22.0
25.0
3.0
1210
10
32
700
84835080
17277364
17277364
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 64-5M-15-10F
5M
15
64
10F
100.72
106
101.86
80
22.0
25.0
3.0
1210
10
32
800
84835080
17277372
17277372
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 72-5M-15-10
5M
15
72
10
113.45
0
114.59
92
22.0
25.0
3.0
1610
12
42
1200
84835080
17277380
17277380
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 80-5M-15-10
5M
15
80
10
126.18
0
127.32
92
22.0
25.0
3.0
1610
12
42
1760
84835080
17277390
17277390
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 90-5M-15-10
5M
15
90
10
142.10
0
143.24
92
22.0
25.0
3.0
1610
12
42
2320
84835080
17277394
17277394
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 112-5M-15-10
5M
15
112
10
177.11
0
178.25
110
20.0
32.0
12.0
2012
12
50
3710
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D